Conectores de link de alta velocidade (HSL) 0,50
Os conectores de link de alta velocidade (HSL) 0,50 da TE Connectivity (TE) fornecem transmissão de dados de alta velocidade dentro de veículos de passageiros. Os conectores totalmente blindados são otimizados para EMI para evitar o mau funcionamento do crescente número de aplicações de infoentretenimento dentro do veículo. O design ultracompacto é um dos menores da indústria automotiva. Os conectores estão disponíveis com 6 codificações e oferecem suporte a dados de até 1 Gbps.
Recursos do produto
Conectores de link de alta velocidade (HSL) 0,50
Os conectores de link de alta velocidade (HSL – High Speed Link) 0,50 da TE combinam "know-how" de comunicação de dados com robustez automotiva:
- Suporte a taxas de dados de até 1 Gbps
- Protocolo USB 2.0 + protocolo LVDS + protocolo GVIF
- Versões de 90°e 180°
- 6 codificações disponíveis
- Contato de receptáculo 0,50 (contato com crimpagem automotiva)
- Ciclos de acoplamento: até 20 ciclos
- Capacidade de soldagem por refluxo
- Design totalmente blindado
- Otimizado para EMI
- Design compacto


Padrões e Compatibilidade
Conectores de link de alta velocidade (HSL) 0,50
- Protocolo USB 2.0 + protocolo LVDS + protocolo GVIF
- Especificações do produto: bloco 108-78743 (H) / bloco 108-78895 (V)
- Especificações de aplicação: montagem de plugue 0,50 114-5473 / terminal 0,50 114-5397
- Folha de instruções: 408-78007
- Conformidade com RoHS
Os conectores de link de alta velocidade (HSL) 0.50 TE fornecem transmissão de dados de alta velocidade dentro de veículos de passageiros. Os conectores estão disponíveis com 6 codificações e oferecem suporte a dados a até 1 Gbps.
Aplicações
Conectores de link de alta velocidade (HSL) 0,50
- Conexão USB
- Conexão de tela
- Conexão de câmera
- Conexão combinada