![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/aut HDMI hero-product-master 470x446px.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores HDMI
Os conectores de receptáculo HDMI automotivo da TE Connectivity (TE) são projetados para fornecer transmissão de dados de alta velocidade e atender aos padrões e requisitos dos veículos de passageiros. Os conectores compactos têm um design robusto que melhora a resistência ao impacto em comparação às alternativas do cliente. Os conectores HDMI E são otimizados por EMI com um design totalmente blindado. À medida que as conexões de smartphones nos veículos aumentam rapidamente, os conectores HDMI Tipo E são uma excelente solução para conectar a transmissão de vídeo do smartphone. Os conectores são compatíveis e são adequados para conectividade de smartphones, conexões de banco traseiro, streaming de vídeo Blu-ray e portas do consumidor.
Recursos do produto
HDMI E e HDMI A
Os sistemas de conectores HDMI da TE são totalmente blindados e otimizados para o protocolo HDMI:
- Baseado no padrão de interface HDMI.
- Totalmente compatível com os requisitos de HDMI.
Gama de produtos:
- Conjuntos de barra e cabo (Tipo E-A, E-E).
- Type-E: conexão inline para automotivo.
- Tipo A: conexão para o consumidor.
- É possível usar no máximo 5 m.
O conector HDMI Tipo E da TE foi projetado para aplicações automotivas e é compatível com a especificação HDMI Tipo E. Possui uma estrutura com resistência à vibração e choque em comparação com os produtos HDMI do consumidor.
Aplicações
Conectores HDMI
- Conectividade com smartphones
- Conexões do banco traseiro
- Streaming de vídeo Blu-ray
- Portas do consumidor