![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/aut-uscar-hero-product-master-470x446px.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores para padrões USCAR30
Os conectores da TE Connectivity (TE) para os padrões USCAR30 melhoram a transmissão de dados de alta velocidade para aplicativos de infoentretenimento, incluindo visores, módulos e conexões USB. Os conectores têm a capacidade de agrupar até 3 barras, criando menos colocação de componentes durante a montagem e menos áreas ocupadas na PCB. Os conectores de alta velocidade são compatíveis com conjuntos aceitos pela indústria e os plugues de acoplamento são fáceis de distinguir com base em sua coloração. Os conectores são qualificados para requisitos USB 2.0 e operam a uma faixa de temperatura de -40 °C /+85 °C (+105 °C opcional). O sistema suporta taxas de dados USB e LVDS e é compatível com o ambiente automotivo robusto.
Recursos do produto
Conectores para padrões USCAR30
Os conectores da TE para padrões USCAR30 são um sistema de conexão blindado para protocolos do tipo USB 2.0:
- Capacidade de agrupar até 3 barras
- Menor colocação de componentes durante a montagem
- Menor área ocupada na PCB
- Pode ser soldado por refluxo até 260 °C
- Não é necessário nenhum processo adicional de soldagem
- Mini B é protegido contra danos durante o acoplamento e desacoplamento
- Compatível com conjuntos aceitos pela indústria
- Flexibilidade de roteamento de veículos para ambientes de embalagem agressivos
- Os plugues de acoplamento são fáceis de distinguir com base na coloração
Padrões e Compatibilidade
Conectores para padrões USCAR30
- Peças compatíveis com USB 2.0, SAE/USCAR e LVDS (limitada)
- GMW3191 (somente extratos)
- Especificações do produto da TE: 108-94286
- Especificações de aplicação da TE: 114-94128
-40°C
Qualificado para os requisitos padrão USB 2.0.
+85°C
Faixa de temperatura de -40 °C /+85 °C (+105 °C opcional).
Aplicações
Conectores para padrões USCAR30
- Visores
- Módulos de Gateway
- Conexões USB
- Visor do banco traseiro
- Entretenimento para banco traseiro