Conectores Vedados DT Highspeed

Projetados exclusivamente com veículos industriais e comerciais em mente, nossos conectores DT Highspeed são conectores Ethernet vedados de par único para a transmissão de dados de 100 Mbps a 1 Gbps de acordo com o protocolo IEEE 802.3bp multi-Gb. Eles podem ir além de comprimentos de canal de 15 metros para atingir 40 metros, mantendo uma integridade do sinal excelente, tornando-os ideais para uso em veículos grandes. Esses conectores podem ser usados em aplicações que exigem mais câmeras, sensores – como LiDAR e RADAR –, arquiteturas de rede aprimoradas, maior fluxo de informações e monitores, além de backbones com grande largura de banda.

Conector Ethernet de Par Único

Nossos conectores DT highspeed são os primeiros do tipo projetados especificamente para suportar comprimentos de canal de até 40 metros, atendendo aos protocolos de comunicação IEE802.3 bp 1000BASE-T1 tipo A (15 metros) e tipo B (40 metros). O design robusto ajuda a garantir a integridade do sinal nos ambientes exigentes nos quais os veículos comerciais e industriais operam. Atendendo às especificações IP67, IP69K e USCAR2, você pode ter certeza de que as conexões estarão protegidas contra a entrada de água e poeira. Os conectores DT Highspeed também são fáceis de montar e reparar no campo e utilizam nosso estilo de carcaça DEUTSCH DT/DTM robusto e testado pelo tempo, além de contatos comuns DEUTSCH de tamanho 20 para que você possa contar com a confiabilidade e o desempenho.


A transmissão confiável de dados está se tornando cada vez mais importante nos projetos de veículos e a Ethernet está se tornando o novo padrão do setor veicular industrial e comercial, já que oferece as velocidades de dados mais rápidas possíveis. A necessidade de mais largura de banda também é importante em muitas situações, como para câmeras 360°, LiDAR, RADAR ou até mesmo backbone de redes. Nossos conectores DT Highspeed podem oferecer velocidade confiável de 100 Mbps a 1 Gbps para atender às demandas atuais e futuras de conectividade de dados. 

Interoperável com outros conectores Ethernet da TE para possibilitar amplas opções de design

Compatível com comprimentos de canal de até 40 metros

Integridade de sinal mesmo nos ambientes mais adversos

Características do Produto

Protocolos de Comunicação: 1000BASE-T1 (1 Gb) Tipo A (15 m) e Tipo B (40 m)
Tipo de Cabo: Par trançado blindado revestido (STP)
Tamanho do Cabo: De 0,50 mm² (20 AWG) a 0,35 mm² (22 AWG)
Desempenho de Vedação: IP67, IP69K e USCAR2
Temperatura de Operação: -40 °C a +125 °C
Conexões: Cabo a cabo, cabo a placa/dispositivo
Sistema Terminal: Contatos DEUTSCH de tamanho 20; ferramentas de crimpagem existentes
Principais características do DT Highspeed

Aplicações

Nossos conectores DT Highspeed podem ser usados em cabines e chassis de veículos:

 

Aplicações em cabines: Aplicações no chassi: 
  • Backbone de rede 
  • ADAS
  • Visores
  • Gateway/Switch
  • Câmera
  • Unidade de telemetria
  • RADAR/LiDAR
  • Visores
  • Gateway/Switch
  • Controlador vedado
  • Backbone de rede
  • 100/1000BASE-T1
Trabalhar com um Especialista em Conectividade

As principais considerações para projetar conexões de dados em veículos industriais e comerciais