Conectores Automotivos USCAR-2 de 0,50 mm Compatíveis
Tamanho pequeno. Grandes vantagens. O portfólio do conector Generation 50 da TE Connectivity (TE) oferece economia de tamanho e peso, satisfazendo o requisito ambiental e mecânico USCAR-2 para sistemas de 0,50 mm.
USCAR
Qualificado para USCAR 2 e 21 e em conformidade com USCAR 25
2-28
A contagem de circuitos abrange uma ampla gama de aplicações
1.8mm
Pequena área ocupada pela barra e fator de forma do conector
Tipos do conector Generation 50
Generation 50 da TE: Mais seguro, mais verde, mais inteligente. O Generation 50 suporta o design, planejamento ou produção de produtos do cliente onde os componentes que pesam menos - e precisam de menos espaço - podem fornecer uma vantagem. A tecnologia robusta do Generation 50 inclui design de corpo limpo não selado, geometria do feixe terminal contra contatos cegos, que ajuda a eliminar o risco de empurrão do terminal e permite excelente inserção e distribuição de estresse.
Peso leve, design de economia de espaço
O design inovador do Generation 50 da TE pode ser usado em uma ampla gama de produtos de transporte em inúmeras aplicações onde suas vantagens de tamanho e peso podem fazer uma grande diferença no design e planejamento de produtos.


Terminais Generation 50
Os terminais e conectores Generation 50 (plugues) aceitam tamanhos de fio até de 0,13 mm², o que reduz o peso do chicote de fios e melhora o manuseio do chicote ergonômico. Ao mesmo tempo, o terminal Generation 50 também é um sistema de interconexão robusto que oferece um nível excepcional de retenção devido aos recursos de bloqueio de terminais primários e secundários.


Vantagens
- Faixa de tamanho de fios 0,35 mm² a 0,13 mm²
- Geometria do feixe contra contatos cegos
- Múltiplos pontos de contato de acoplamento
- Recursos de orientação e retenção
- Serrilhas de cilindro de três fios para flexibilidade
- Prevenção de empurrão do terminal
- Distribuição otimizada de inserção e estresse
- Bloqueio secundário independente de lançamento extra (ISL)
- Interrupção máxima do óxido de fio
- Design 'Kojiri' para acoplamento seguro

Conectores Generation 50 (Plugues)
A TE oferece uma excelente economia no espaço de acondicionamento, garantindo os mais altos níveis de robustez automotiva. Os conectores Generation 50 oferecem forças de retenção PCB superiores de 80N na direção perpendicular ao acoplamento. Além disso, as opções para a garantia de posição do conector com clique audível (CPA), clipes de montagem de PCB e recursos contra contatos cegos contribuem para os níveis automotivos compatíveis com USCAR e GMW3191 de robustez. O sistema de conectores oferece uma solução contra contatos cegos, fornecendo uma abertura de pinos, abertura de receptáculo e cabo em funil moldado na mesma peça de plástico.



Vantagens
- Tudo moldado no mesmo plástico
- Recursos robustos contra contatos cegos
- Bloqueio Secundário Independente Predefinido (ISL)
- Clique audível alto durante o acoplamento
- Sistema contra contatos cegos prevenindo o risco de empurrão do terminal durante o acoplamento
- Proteção de dano à barra de pinos
- Prevenção de danos de embarque e manuseio
- Realimentação completa do operador acoplado
- Atende à especificação USCAR para manutenção
- Capacidade de CPA (Garantia de Posição do Conector) Opcional

Barras Generation 50
As barras de tecnologia de montagem de superfície (SMT) da TE oferecem excelente retenção de placa e tecnologia de coplanaridade para minimizar e ajudar a eliminar as tolerâncias de montagem do conector, além de variações da coplanaridade geral dos produtos. Os conectores estão disponíveis com CPA opcional e revestimentos de fios. A série Generation 50 oferece barras e conectores SMT de ângulo reto em configurações de fileira única e dupla até 28 posições em passo de 1,8 mm e oferece forças de acoplamento mais baixas em relação às soluções tradicionais do conector.



Recursos
- Tecnologia de Montagem de Superfície
- Coplanaridade SMT
- Tecnologia PIN Press-fit (NanoMultispring)
Vantagens
- Redução de área ocupada de até 49% na PCB
- Processamento reverso da placa
- Inspeção fácil da junta de solda
- Minimiza as tolerâncias de montagem do conector