Soluções fáceis de encomendar

Nossas soluções de terminal e conector de alta tensão nunca foram tão fáceis de encomendar. Oferecemos kits completos que contêm todas as peças necessárias para criar uma montagem. Os kits estão disponíveis para as soluções AMP+ HVA 280, AMP+ HVA 630, AMP+ HVP 800, AMP+ HVP 1100 e AMP+ IPT.

Kits AMP+ HVA 280

Os conectores e blocos de baixa-média corrente de duas ou três posições seguros para toque e à prova de dedos AMP+ HVA 280 são projetados para flexibilidade com opções necessárias para várias aplicações de dispositivos de veículos híbridos/elétricos. A família de produtos AMP+ HVA 280 pode ser utilizada com cabos multicondutor ou fios individualmente blindados e inclui um design discreto de bloco exclusivo do setor que melhora a eficiência de acondicionamento e fabricação com um engate flutuante de dois estágios que cria segurança no sistema. O sistema de conectores também oferece várias opções de engate e um HVIL interno integrado, permitindo a otimização do tamanho do pacote e flexibilidade de roteamento.

O AMP+ HVA 280 pode ser usado em bateria, conversor CC/CC, carregador de bordo, aquecedor elétrico, ar condicionado elétrico, direção elétrica, aplicações de distribuição de energia de alta tensão. 

Saiba mais

Kits AMP+ HVA 630

Os conectores e blocos e baixa-média corrente de duas ou cinco posições seguros para toque AMP+ HVA 630 são projetados para atender às especificações AK 4.3.3, LV215-1 e fornecer CPA (Connector Position Assurance – Garantia de posição de conector). Com uma capacidade de transporte atual de até 40 A a 140 °C e uma faixa de cabos multicondutor de 2,5-6 mm2, os conectores e blocos AMP+podem ser usados em muitas aplicações de dispositivos EV. Os conectores de duas posições blindados e vedados são projetados para um desempenho avançado com carregadores de bordo de alta tensão. Os conectores de cinco posições permitem correntes de carregamento de 3 fases até 32 A para capacidade máxima de carregamento e, devido ao seu controle de alavanca, a força de acoplamento necessária é menor que a 70 N. O tamanho do pacote é otimizado com um HVIL interno integrado.

Os conectores AMP+ HVA 630 são adequados para dispositivos auxiliares e aplicações de sistemas de carregamento de bordo.

Saiba mais
Baixar agora

Catálogo de Kits de Soluções de Mobilidade Híbrida e Elétrica

Kits AMP+ HVP 800

Nossos conectores e blocos de alta corrente de uma, duas ou três posições à prova de toque são projetados para atender às especificações AK 4.3.3, LV215-1. Com uma capacidade de transporte atual de até 200 A a 85 °C (dependendo da seção transversal do fio), uma ampla faixa de temperatura e uma ampla gama de fios, os conectores e blocos AMP+ de alta corrente podem ser usados em várias aplicações EV. Um HVIL interno integrado com múltiplas opções de roteamento permite otimização e flexibilidade do tamanho do pacote. A montagem é simplificada com uma alavanca auxiliar para baixa força de inserção.

Os kits de conectores AMP+ HVA 800 são adequados para aplicações de baterias, inversores, carregamento e motores elétricos.

Saiba mais

Kits AMP+ HVP 1100

Os conectores e blocos de alta corrente de uma posição seguros para toque e à prova de dedos AMP+ HVP 1100 são projetados para flexibilidade com opções necessárias para várias aplicações de dispositivos de veículos híbridos e elétricos. Com uma capacidade de transporte de corrente de até 300 A a 85 °C e uma faixa de cabos de 50-95 mm2 de fio blindado individualmente, o TE AMP+ HVP 1100 pode ser usado em muitas aplicações de alta tensão. O sistema fornece um HVIL interno integrado para otimização do tamanho do pacote.

Os kits de conectores de alta corrente AMP+ HVP 1100 são projetados para baterias, inversores e aplicações da unidade de distribuição de energia de alta tensão.

Saiba mais

Kits de língua Anelada Blindada AMP+ IPT

Nossa língua anelada blindada AMP+ IPT permite uma adaptação fácil e flexível do terminal interno de energia a várias aplicações. O IPT está disponível em invólucros de 1, 2 ou 3 polos. O acessório de alimentação fornece blindagem EMC de 360 graus e recursos fio-para-dispositivo. A língua anelada aparafusada pode ser aplicada em cabos de diferentes comprimentos, de acordo com as necessidades do cliente.

As línguas aneladas blindadas AMP+ IPT são projetadas para aplicações incluindo baterias, inversores, carregamento, unidades de distribuição de energia de alta tensão. 

Saiba mais