![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/cpt-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores Power Bolt IPT-HD para Veículos Elétricos
Adaptando-se a várias aplicações com tempo mínimo de montagem, nossos conectores Power Bolt IPT-HD, parte de nosso portfólio de confiança HIVONEX, maximizam a eficiência da montagem e o desempenho de compatibilidade eletromagnética, ajudando a obter conexões seguras, flexíveis e de alta potência.
Conector Power Bolt IPT-HD, parte do portfólio HIVONEX
Parte do nosso portfólio HIVONEX, nossos conectores Power Bolt IPT-HD são conectores de alta tensão e alta corrente. O novo design de blindagem oferece baixa resistência ao contato e opções mais espessas que acomodam os condutores com seções transversais maiores usados em unidades de controle do motor, eixos elétricos e motores de veículos elétricos que devem operar em ambientes exigentes.
Oferecendo baixa resistência ao contato, mesmo após vibração, com uma, duas e três posições, nossos conectores de alta potência IPT-HD podem ser usados em ambientes expostos a temperaturas extremas (de -40 °C a +125 °C) e a vibrações elevadas no nível do motor. O conector de alta tensão Power Bolt está em conformidade com padrões ISO e LV.
Para atender à demanda cada vez maior por baixa resistência ao contato e opções de montagem flexíveis para diversas aplicações, a série de conectores Power Bolt IPT-HD acomoda condutores com seções transversais de 50 mm², 70 mm² e 95 mm². Além do chicote elétrico múltiplo convencional e de um processo de usinagem fácil para criar orifícios de montagem, a série de conectores Power Bolt IPT-HD conta com um chicote de fio único separado para oferecer maior flexibilidade.
Nossos conectores aparafusados IPT-HD são muito usados em uma grande variedade de aplicações em ambientes exigentes de alta corrente e alta vibração, como ônibus, caminhões, construção, veículos agrícolas e de passageiros.
Soluções em Conexão e Carregamento HIVONEX
Aplicações principais
![E Axle](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/eaxle-180-120.jpg)
Eixo elétrico
![MCU (Motor Control Unit)](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/mdu-pdu-180-120.jpg)
Unidade de controle do motor (MCU)
![E - Motor](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/emotor-180-120.jpg)
Motor elétrico
Principais vantagens do IPT-HD
Compatibilidade eletromagnética superior com blindagem de baixa resistência ao contato e vedações com classificação IP67, IP68 e IP6K9K
Mais eficiência na montagem por meio do chicote elétrico com um único fio, com usinagem
rápida e fácil de orifícios de montagem
Flexibilidade na implantação , já que acomoda condutores com seções transversais de 50 mm², 70 mm² e 95 mm²
![barra laranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Soluções em Conexão e Carregamento HIVONEX
Nosso amplo portfólio HIVONEX inclui soluções modulares, escaláveis e imensamente poderosas para todas as aplicações de alta tensão, em todas as fases do ciclo de vida da mobilidade elétrica, hoje e amanhã. Por trás de cada solução estão décadas de experiência e conhecimento em engenharia.
![barra laranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)