![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/ict-leavyseal-hero-image-470-455-en.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Série de Conectores Multipinos LEAVYSEAL
Os conectores LEAVYSEAL são uma família de carcaças para conectores de alta densidade com um recurso tipo alavanca para conexões em painéis/anteparos, conexões de passagem e uma grande variedade de outros usos em veículos. Nossa série de conectores LEAVYSEAL utiliza um sistema de trava por meio de uma alavanca para encaixe e está disponível em vários estilos de montagem e opções de codificação. Em constante expansão com novas ofertas, aumentamos a flexibilidade do design para aplicações que requerem vedação e alta contagem de pinos.
Adicionamos variantes de produtos, novas configurações e novos designs de saída de cabos, bem como acessórios adicionais. As últimas novidades da linha satisfazem as demandas crescentes por densidade e energia, ajudando você a se manter alinhado às tendências do setor. Com vedação ambiental, o design da alavanca facilita a montagem, e as variantes feitas de material retardante de chama UL 94 V-0, com uma ampla faixa de temperatura de -40 a +140 °C e elevado grau de proteção IP (IP67, IP69K com cobertura), tornam os conectores LEAVYSEAL uma opção segura para uso em ambientes adversos.
![Conector LEAVYSEAL](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/infographics/ict-leavyseal-features-infographic-1024-500.jpg)
Características do Produto
- Aceita contatos de tamanho:
- 6,3/4,8K (até 40 amps)
- 2,8 (até 40 amps – para LEAVYSEAL até 30 amps)
- 1,5K (até 20 amps)
- 6,00-0,20 mm2
- Opções de arranjos de cavidade de 15, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 31, 39, 46, 62, 92, 95, 104 e 120 posições
- Montagem em linha, flange ou placa de circuito impresso
- Invólucro retangular em termoplástico
- Alavanca para encaixe
- Uma trava secundária integrada garante o alinhamento e retenção dos contatos
- Acessórios disponíveis: backshells, adaptadores, travas, capas de proteção de interface
Aplicações dos Produtos
Nossa linha LEAVYSEAL foi projetada para ser usada nos setores de caminhões, ônibus, construção, agricultura e veículos especiais, para as seguintes aplicações:
- Motores e caixas de câmbio
- Unidades ABS, EBS e freios
- Atuadores
- Anteparo
- Caixas de fusíveis e relés
- Motor elétrico
- Chassi
- Bateria de Veículos Elétricos
- Iluminação
- Fio a fio e fio a placa
Especificações do Material
- Vedação de flange: borracha de silicone
- Carcaça: PBT reforçado com vidro
- Trava secundária: PBT reforçado com vidro
Especificações de Desempenho
- Corrente: até 40 amps.
- Temperatura: operação em temperaturas de -40° C a +140° C.
- Durabilidade: até 20 ciclos (estanho), até 50 ciclos (prata) e até 100 ciclos (ouro). Consulte as especificações individuais do produto para obter mais detalhes.
- Resistência ao isolamento: 500 volts CC, teste de precisão de acordo com a norma ISO 16750-2 (4.12).
- Imersão: classificação IP67, IP6K9K com cobertura.
- Tensão: 42 volts CA/CC.
- Tensão de resistência dielétrica: sem flashover ou ruptura entre contatos adjacentes e contorno externo da carcaça a 500 volts CA e 50 ou 60 Hz por 60 segundos.
- Inflamabilidade: um produto com material com classificação UL 94 V0 está disponível.
Quais são as novidades da Familia de Conectores LEAVYSEAL?
![leavyseal 95 connector](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/image-row/ict-leavyseal-product95-180-120-final.jpg)
Conector LEAVYSEAL: Carcaças Fêmea e Receptáculos para Terminais de 95 e 104 Posições
• Aumento da densidade dentro do mesmo tamanho e interface (do grupo 5) utilizando o sistema de contato MCON 1.2 • Contatos MCON 1.2 combinados com contatos AMP MCP 2.8 e AMP MCP 6.3 / AMP MCP 6.3 LITEFORCE para configurações híbridas de potência e sinal
![leavyseal reversed exit housing connector](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/image-row/ict-leavyseal-product-reversedexit-180-120.jpg)
Conector LEAVYSEAL: Design V-0 e Carcaças de Saída Invertida
• Segurança adicional graças ao material retardador de chamas UL 94 V-0 • Melhor flexibilidade de design e eficiência com as carcaças de saída invertidas (carcaças de conector fêmea de 31/39/62 posições)
![leavyseal 58 position hybrid connector](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/image-row/ict-leavyseal-product-58-180-120.jpg)
Conector LEAVYSEAL: Conector Híbrido de 58 Posições
• Maior densidade com o sistema de contato MCON 1.2 com vedação integrada • Combinação de contatos MCON 1.2 com contatos AMP MCP 2.8 e AMP MCP 6.3/4.8 para configurações híbridas de potência e sinal
![leavyseal 39 connector](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/image-row/ict-leavyseal-product-39-180-120.jpg)
Conector LEAVYSEAL: Conector de 39 Posições
• Extensão da nova codificação F para conectores de pinos tipo header
![leavyseal 25 position connector](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/image-row/ict-leavyseal-product-25-180-120.jpg)
Conector LEAVYSEAL: Cobertura e Carcaça de Receptáculo/Conector Fêmea de 25 Posições
• Combinação de contatos AMP MCP 1.5K e 6.3 em nova carcaça fêmea/receptáculo do grupo 2 para configurações híbridas de potência e sinal • Segurança adicional graças ao material retardador de chamas UL 94 V-0 • Vedação hermética e maximizada com proteção de alto nível de classificação IP69K (com backshell)
![leavyseal 26 position fixing slide connector](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/image-row/ict-leavyseal-product-fixingslide-180-120.jpg)
Conector LEAVYSEAL: Corrediça de Fixação de 3,5 mm/26 Posições
• Flexibilidade adicional com nova corrediça de fixação para o grupo 3 • Corrediça de fixação para painéis com espessura de 3,5 mm