Conector Vedado com Trava Série NextGen e NextGen Plus MCON 1.2
A série de conectores vedados com trava NextGen e NextGen Plus MCON 1.2, com uma fileira, é uma solução altamente versátil, de alto desempenho, resistente e compacta que é uma alternativa sustentável e totalmente compatível com o padrão MCON e a série Gen2
A TE desenvolveu uma solução melhor e mais sustentável de conector de lança de travamento vedado de 1,2 mm, projetada para ambientes automotivos adversos. A recém-reprojetada série de conectores NextGen e NextGen Plus MCON 1.2 oferece uma redução aproximada de 20% nas emissões de CO2 devido ao seu design, com potencial para uma redução adicional de 40% quando resinas com equilíbrio de biomassa são utilizadas, tudo sem perder a funcionalidade. A série NextGen MCON 1.2 também conta com um aprimoramento do design de CPA e do desempenho de vibração, além de ser totalmente compatível com as séries MCON e Gen2 padrão, mantendo a mesma interface. Essa série foi validada para cumprir os rigorosos padrões LV214 e USCAR2, garantindo confiabilidade em ambientes automotivos difíceis.
SG4
Aprimoramento do design de CPA e alta vibração
~20%
20% de redução de CO2 por design e 40% com a utilização de resinas balanceadas de biomassa
48V
Pronto para uso com 48 V e automação



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
- Carcaças de receptáculo com conectores de aba compatíveis (para aplicações em linha).
- Uso do terminal de lança de travamento.
- 2 a 8 posições (interface padrão AK/USCAR)
- Vibração: SG4 (LV214)
- Classe de temperatura: 130° C
- Qualificação LV214/USCAR2.
- Materiais sustentáveis - resinas PBT (20% a 50% menos emissões de CO2).
- Design de CPA (garantia de posição do conector) aprimorado para mais confiabilidade e segurança durante o processo de acoplamento.
- Trava secundária integrada.
- Grande área de contato para o sistema de travamento automático.
- Compatibilidade total de interface entre as séries padrão e Gen2 (mesma interface).
- Nova vedação de 2 lábios para um ajuste mais firme e seguro na carcaça.
- Revestimentos para proteção adicional.

VANTAGENS
- Sustentabilidade – Redução significativa da pegada de carbono (aprox. menos 20% de CO2) por design e redução adicional da pegada de carbono (aprox. menos 40%) com solução de resina balanceada de biomassa.
- Automação - Engate de trava secundária integrada com grande área de contato para travamento automático. Código QR com o melhor rastreamento e menor tempo de ciclo da categoria.
- Desempenho - Solução aprimorada e de qualidade com alto nível de resistência a grandes vibrações (SG4). Design aprimorado de CPA, oferecendo robustez adicional e maior facilidade de uso.
- Versátil - Solução versátil que usa a mesma interface para atender a várias aplicações no veículo. Totalmente compatível com o padrão MCON e a série Gen2, com validação conforme LV214 e USCAR2.
- Pronto para o futuro - Pronto para aplicações de 48 V e automação.
- Ergonomia aprimorada - Manuseio facilitado, com superfície e engate maiores para destravar.