Terminais e Conectores de Sinais Automotivos
A TE Connectivity é uma fornecedora experiente de soluções de conectividade com um profundo know-how em sistemas, arquitetura de eletrônicos e integração física. Falamos a linguagem técnica dos nossos clientes. À medida que as soluções de mobilidade se tornam mais conectadas, automatizadas e eletrificadas, a conectividade entre os componentes no veículo também se torna mais desafiadora. Os conectores de sinal da TE Connectivity são soluções de conectividade automotiva robustas e confiáveis, adaptadas às necessidades e arquiteturas específicas do presente e prontas para a próxima geração de mobilidade.
0,63mm
Sistemas de conexão para OEMs com desempenho comprovado de 0,63 mm a 1,0 mm
0,08mm2
Diferentes bitolas de fios que variam de 0,08 mm² a 0,85 mm²
44
Laboratórios de teste em todo o mundo


Família de produtos
|
Tamanho dos Terminais
|
Espaçamento mínimo
|
Corrente máxima a 80 °C
|
Classe de vibração máx.
|
Tipo de terminação
|
Tamanhos de Fio Validados (mm²)
|
Selado/não selado
|
Especificação OEM
|
0,63 mm |
2,54 mm |
7,5 A |
SG3 |
Crimpado |
0.08, 0.2, 0.35, 0.5, 0.75 |
Selado/Não selado |
LV214/USCAR |
|
0,64 mm |
2,2/2,54 mm |
10,5 A |
V3 |
Crimpado |
0.13– 0.75 |
Selado/Não selado |
USCAR/OEMs japoneses |
|
0,64 mm |
2,54 mm |
9 A |
Classificação USCAR para todo o compartimento do motor |
Crimpado |
0.13– 1.0 |
Selado/Não selado |
USCAR |
|
0,64 a 1,0 mm |
2,2/2,5 mm |
3-5 A |
USCAR |
Crimpado |
0.13, 0.20, 0.75, 0.85 |
Não selado |
USCAR |
|
0,64 mm |
2,2 mm |
5 A |
V1 (corpo) |
Crimpado |
0.13, 0.22, 0.35, 0.5, 0.75 |
Não selado |
OEMs franceses/japoneses |
A tabela deste produto só pode ser visualizada em um computador desktop.
Aplicações dos Conectores de Sinais Automotivos

Aplicações da Conectividade de Sinais Automotivos
- Corpo e Chassi
- Grupo Motopropulsor
- Infoentretenimento e Interior
- Climatização
- Bateria
- Segurança
- ADAS