Insights de produtos
Legado de confiabilidade
Por mais de 70 anos, nosso portfólio de componentes eletrônicos DEUTSCH permitiu que os engenheiros projetassem conexões confiáveis em tecnologias usadas nos ambientes mais adversos – aeroespaciais comercial e militar, tecnologia de óleo e gás e transporte pesado. Entre eles estão nossa linha legada de conectores circulares DEUTSCH m81511, mil-dtl 26482 série 2, e mil-dtl série 83723 3.
A história da DEUTSCH começa na década de 1950. Tudo começou quando a marinha e a força aérea dos Estados Unidos estavam competindo para desenvolver especificações de produtos para componentes eletrônicos usados em caças.
As especificações desenvolvidas a partir dessa corrida levaram ao surgimento de uma nova geração de conectores apropriados para uso em uma variedade mais ampla de aplicações militares, bem como em tecnologia aeroespacial comercial e equipamentos de produção de fábrica e offshore. Três produtos dessa época mostraram valor ao passarem no teste do tempo: a linha legada da TE Connectivity (TE) de conectores circulares DEUTSCH m81511, mil-dtl 26482 série 2 e mil-dtl 83723 série 3.
Esses conectores têm consistentemente proporcionado conectividade robusta e confiável, mesmo com a evolução da tecnologia. Ao longo dos anos, esses conectores permitiram que os engenheiros alcançassem eficiências operacionais de alto desempenho e melhorias em aplicações que não podem falhar – onde o principal requisito é evitar interrupções inesperadas, atrasos desnecessários e problemas e desligamentos inaceitáveis que poderiam resultar em aplicações de missão crítica sendo impactadas.
Desde o início, o nome DEUTSCH tem sido associado à confiabilidade. Nossos conectores legados DEUTSCH são projetados para resistirem a umidade, temperaturas, clima, corrosão e vibração extremas. Para conseguir isso, nossos engenheiros projetaram as soluções com uma vedação ambientalmente firme para proteção contra umidade que também ajuda a evitar o desacoplamento não intencional, ao mesmo tempo em que fornece uma maneira mecânica eficaz para se efetuar e substituir conexões confiáveis.
Além da confiabilidade, esses conectores são fabricados visando versatilidade, o que diferencia essas soluções de produtos padrão similares. Eles são configuráveis em ~30.000 peças e estão disponíveis em diferentes tamanhos e estilos de cápsula, formas de conectores, opções de revestimento, tipos de macho e fêmea, tamanhos de contato e arranjos de inserção.
A gama típica de contatos dos conectores mil-dtl 26482 série 2 e mil-dtl 83723 série 3 varia de 2 a 61 contatos, enquanto o conector m81511 possui uma seleção de arranjos de insertos e contatos para ampliar seu alcance a até 155 contatos.
Conector DEUTSCH 81511
Como a primeira das peças legadas a entrar em uso ativo, esta solução foi originalmente desenvolvida pela marinha dos EUA há cerca de 50 anos. Hoje, nosso conector circular legado DEUTSCH 81511 é crucial para modernizar e fazer a manutenção de aeronaves mais antigas, mantendo esses aviões operando de forma confiável em ação. O m81511 é tipicamente usado em comunicações eletrônicas, o que, em aviões, inclui a comunicação piloto-trem de pouso, a comunicação piloto-munições, o relacionamento piloto-motor e os sistemas de comunicação por toda a aeronave.


Conector DEUTSCH 26482 série 2
Desenvolvido pela força aérea dos EUA, nosso conector DEUTSCH 26482 série 2 permanece em alta demanda e ainda é usado em projetos de muitas plataformas de defesa, incluindo algumas áreas críticas de aeronaves de defesa, bem como sistemas de veículos terrestres e sistemas de apoio para tropas terrestres, incluindo plataformas de comunicação e bases portáteis normalmente usadas por soldados que vivem em campo. Nossos conectores mil-dtl 26482 série 2 fornecem de forma confiável a enorme quantidade de eletricidade que esses tipos de sistemas exigem para alimentar as bases. Esses sistemas críticos operam uma base portátil que conta com os conectores mil-dtl série 26482 série 2 para proporcionarem conectividade confiável durante o voo, particularmente em sistemas de iluminação, serviço de alimentação, recarregamento de produtos e geradores.


Conector DEUTSCH 83723 série 3
De forma similar ao 26482 série 2, nosso conector DEUTSCH 83723 série 3 – que foi desenvolvido inicialmente pela marinha dos EUA – é usado em muitas tecnologias diferentes da sua intenção original. Hoje, nosso conector mil-dtl 83723 série 3 é usado em aeronaves e sistemas de plataformas militares, bem como em tecnologia de aeronaves comerciais, incluindo o sistema de frenagem em aeronaves comerciais maiores. O conector mil-dtl 83723 série 3 facilita a comunicação entre o piloto e as funcionalidades das aeronaves. Muitas vezes ele também é usado em outros sistemas críticos, incluindo o apoio de terra e os sistemas de radar.
Resolvendo desafios cruciais de conexão
Nosso portfólio de conectores legados DEUTSCH é conhecido por resolver problemas cruciais de conexão em aplicações que não podem falhar. Esses produtos altamente confiáveis e comprovados em campo fornecem soluções robustas para aplicações de missão crítica, e é por isso que algumas soluções mais antigas de especificações militares como essas ainda estão em uso hoje. Os projetistas de aeronaves militares, mísseis, veículos terrestres e sistemas de soldados não podem confiar em toda a tecnologia mais recente, porque leva décadas para um componente provar sua robustez e resistência sob uso extremo em ambiente adverso, tornando nossos conectores legados DEUTSCH bem testados relevantes ainda hoje para os mais avançados equipamentos aeroespaciais e de produção. Navegue pelo nosso portfólio DEUTSCH para encontrar os conectores circulares legados certos para o seu projeto.