![](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/product-hero-rendition/type-z50.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Terminação sem solda de LEDs CoB
Suporte de LED é um receptáculo ou soquete circular que permite que um LED CoB (Chip-on-Board) seja preso mecanicamente, conectado eletricamente e pressionado contra um dissipador de calor. Nossos suportes de LED LUMAWISE removem a necessidade de soldar, permitindo que o LED seja preso diretamente a um dissipador de calor usando um parafuso M3 de 2* em um parafuso padronizado. Além disso, eles sempre têm uma zona de ajuste óptica na mesma distância da óptica secundária.
O que os suportes de LED fazem?
Um suporte de LED tem quatro funções importantes:
- Ele segura o LED CoB durante a montagem do dissipador de calor
- Ele empurrará o LED CoB para o dissipador de calor depois que o suporte for parafusado no dissipador de calor
- Ele estabelece contato elétrico com o LED CoB para facilitar uma conexão de fio
- Ele oferece uma zona de ajuste isolada para óptica secundária, como refletores e lentes
Recursos técnicas
ELÉTRICO
- Corrente: 3 A (típica – consulte a especificação do produto de acordo com o número da peça)
- Tensão: 60 VCC (típica – consulte a especificação do produto de acordo com o número da peça)
MECÂNICA
- A temperatura de operação varia de -40 °C a +105 °C
- Utilize um tamanho de parafuso n° 4 ou M3 na fixação
- Contatos elétricos de estilo poke-in que suportam um fio sólido, protegido por fusível e descascado 18-22 AWG (0,35 - 0,75 mm2)
- Permita a conformidade com o padrão do livro 3 Zhaga
MATERIAL
- PBT altamente refletivo livre de halogênio
- Contato de liga de cobre banhado a ouro (típico – consulte a especificação do produto de acordo com o número da peça)
Sobre
Nossos suportes de LED tipo Z LUMAWISE oferecem uma conexão sem solda rápida e fácil com as matrizes de LED CoB e foram projetados para permitir aos clientes desenvolver módulos compatíveis com Zhaga. Os suportes de LED tipo Z50 de perfil padrão e baixo apresentam retenção de LED com encaixe que prende o LED no suporte durante a montagem e garante o posicionamento adequado na fixação. Oferecidos com ou sem características de fixação óptica, os suportes de LED tipo Z estão disponíveis em uma configuração para atender às suas necessidades. A versão de fixação óptica funciona com óptica LEDiL para dar ao designer de iluminação flexibilidade na modelagem do feixe em aplicações de luz spot e embutida.
![divisor](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Mais sobre nossos suportes de LED LUMAWISE
Oferecimento do nível de integração mais alto por meio de uma conexão sem solda com LEDs de matriz e COB (Chip-on-Board), nossos suportes de LED LUMAWISE prendem mecanicamente e conectam eletricamente o LED a uma luminária sem a necessidade de solda. Os soquetes permitem que o LED seja preso diretamente a uma PCB ou dissipador de calor usando-se alguns parafusos padrão. Oferecemos uma grande variedade de suportes de LED sem solda que fornecem aos designers de fixação uma maneira mais fácil de integrar LEDs a seus designs. As plataformas escaláveis, tipo Z e de suporte personalizado oferecem ao designer um conjunto exclusivo de vantagens e características. Nossos suportes de LED formam a essência do ecossistema de fixação integrando as interconectividades elétrica, mecânica, térmica e óptica do LED. Esses suportes podem agilizar o tempo de comercialização, minimizar os custos aplicados, facilitar a integração e aumentar a eficiência do conjunto quando comparados com os métodos tradicionais de integração do LED.
Aplicações
- Luzes spot
- Luzes embutidas
- Luzes de faixa
- Luzes de rua
- Iluminação geral
Zhaga
Somos um membro participante do Zhaga Consortium, uma cooperação abrangendo todo o setor que permite a intercambiabilidade das fontes de luz de LED e simplifica aplicações de LED para iluminação geral. A TE mantém parceria com os principais fabricantes de LED e óptica do setor a fim de trazer soluções de conectividade para sua opção específica da matriz de LED.
Perguntas frequentes
De qual suporte de LED preciso para meu LED CoB?
Consulte a especificação de aplicação 114-32208
A que distância a óptica está da LES (Light Emitting Surface, Superfície de emissão de luz) do LED?
Todos os nossos suportes de LED têm uma zona de ajuste para óptica, a 3,5 mm do dissipador de calor. Para medir a distância em relação à LES acaba sendo 3,5 mm menos a altura da LES de LED.
Leia mais: Perguntas frequentes sobre suportes de LED LUMAWISE