![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/z-pack-tinman-orthoganal-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Um componente poderoso em todas as etapas
Para aumentar o desempenho do sistema dentro do canal de interconexão, reprojetamos um componente comprovado, o conector Z-PACK TinMan, para reduzir a impedância característica do sistema de 100 ohms para 85 ohms. Ele faz isso incorporando placas de circuito impresso mais finas, aumentando a densidade com a mesma espessura da placa e facilitando a combinação da impedância do sistema com a impedância da pegada do conector. Esse conector foi projetado para oferecer uma impedância nominal característica de 85 ohms por todo o conector, a cada pegada PCB.
Recursos do produto
Conectores Z-Pack TinMan de 100 ohms e 85 ohms
- Desempenho de até 12,5 Gb/s
- Impedância de 85 ohms para configuração do par diferencial
- Densidade de até 14 pares diferenciais de alta velocidade por cm (80 DP por polegada): 6-16 colunas disponíveis
- Sistema modular: 3, 4, 5 e 6 pares por coluna, instalando um passo de slot de 16,25 mm (0,625"), 20,32 mm (0,8") e 25,4 mm (1"), respectivamente
- Conjuntos de cabos e hardware de alta velocidade
- Design de contato confiável e redundante em cada contato de sinal
- Sistema modular oferecido em várias versões de coluna
- Atende às exigências de confiabilidade padrão do setor
- Sequenciamento para contatos do terra e do sinal
12,5
Taxas de dados de até 12,5 Gb/s
85
Redução de impedância para 85 ohms tendo em vista um desempenho melhor
DENSO
Até 14 pares diferenciais de alta velocidade por cm (80 DP por polegada)
Selecione as aplicações
Interconexões de backplane de alta velocidade Z-PACK TinMan
- Servidores
- Switches e roteadores
- Transporte óptico
Portfólio de produtos Z-PACK TinMan
Uma solução de interconexão completa com opções de design
Como parte do portfólio completo de produtos de conectores Z-PACK TinMan, a versão de 85 ohms oferece receptáculos verticais e de ângulo reto protegidos para uso em placas-filha e placas de mezanino em que o dano de manuseio pode ser uma preocupação durante a conexão com uma barra compatível. Os contatos de aterramento estrategicamente posicionados dentro de cada coluna do conector, combinados com arranjos de estrutura do cabo de contato exclusivos, permitem que o conector Z-PACK TinMan de 85 ohms consiga baixa interferência e níveis de desempenho elevados em termos de taxa de transferência. Um ponto duplo da interface compatível de contato e a interface de pino compatível com a placa de circuito impresso ajudam a oferecer confiabilidade.
Versão de cinco pares
- 26 pares por 10 mm [66 pares diferenciais por polegada] com instalação dentro de um passo de slot de cartão de 25,40 (1,00
- Barras de pino de ângulo reto (coplanares)
- Receptáculos verticais (mezanino)
Versão de três pares
- 16 pares por 10 mm [40 pares diferenciais por polegada] com instalação dentro de um passo de slot de cartão de 16,25 (0,625)
- Barras de pino de ângulo reto (coplanares)
![Comparações de taxa de dados para conectores de backplane Z-PACK](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/infographics/z-pack speed comparison.jpg)
Comparações de taxa de dados para conectores de backplane Z-PACK