Habilitação de alta velocidade com soquetes de pinos DDR5
Os soquetes DIMM DDR5 da TE Connectivity (TE) são a oferta de hardware de memória da próxima geração projetada para plataformas de computação e servidores de alto desempenho. Com a capacidade de suportar até 6,4 GT/s (giga-transferências por segundo) de largura de banda, os soquetes DDR5 oferecem desempenho, mantendo a qualidade e robustez esperadas pelo usuário final.
Visão geral do produto
Soquetes DIMM DDR5
O soquete DIMM DDR5 foi projetado com opções de engate curto, médio, longo e estreito para atender a vários requisitos diferentes de espaço na PCI. Também com várias cores e opções de revestimento, os projetistas não terão que assumir compromissos entre as demandas de espaço e o desempenho. Os soquetes DIMM DDR5 da TE são projetados para taxas de dados mais altas, fornecendo o dobro da velocidade das soluções DDR4, e construídos para maior confiabilidade, resistindo a maiores choques e vibrações do sistema.
Recursos do produto
- Quando em parceria com as soluções de soquete de processador e PCIe (Gen 5) da TE Connectivity, os soquetes DIMM DDR5 suportam as taxas de dados exigidas pelas arquiteturas de sistemas da próxima geração.
- O aumento da proteção térmica minimiza o tempo de inatividade dos recursos e aumenta a confiabilidade geral do sistema.
- As características robustas de construção e design permitem facilidade de instalação e atualizações do sistema.
- As características personalizadas selecionáveis através do número da peça permitem facilidade nas encomendas.
Principais vantagens
- Taxas de dados mais altas: suportando a até 6400 Mb/s.
- Tipos de engate estreito e recursos de economia de espaço permitem um melhor fluxo de ar entre os componentes.
- Melhor coplanaridade e design de fácil instalação previne o retrabalho difícil de soldagem.
- A torre de engate mais forte e as opções de gancho disponíveis permitem maior confiabilidade.