Interconexões de soquete de pino DDR4 confiáveis com módulos de memória
Nossa quarta geração de soquetes DIMM (Dual In-Line Memory Module, Módulo de memória em linha dupla) DDR (Double Data Rate, Taxa de dados dupla 4) foi projetada para conexões confiáveis com módulos de memória. Os soquetes DIMM DDR4 são soquetes de memória de alta qualidade para uso em aplicações sempre ligadas, como data centers. Os soquetes DIMM DDR4 suportam tipos SMT de 288 pinos e TH de 288 pinos.
Recursos do produto
Soquetes DDR4
- Vários tipos de montagem: orifício de passagem, montagem em superfície e pressionamento
- Opções de extrator estreito e padrão
- Opções de cores variadas para carcaça de conector e extrator
- Aceita módulo de memória de acordo com JEDEC MO-309
Nossos soquetes DIMM DDR4 são soquetes de memória de alta qualidade projetados para uso em aplicações sempre ligadas, como servidores de data center. Os DIMMs DDR4 foram projetados para um passo pequeno uma contagem de pinos maior do que os do DIMM DDR3, além de terem sido projetados para aceitar o módulo padrão do setor JEDEC. Ele pode ser indicado para aplicações em novas plataformas de dados de alta velocidade. Atendendo às especificações DDR4 de última geração, os soquetes DIMM DDR4 da TE oferecem até 20% de economia de espaço na PCB em comparação com soquetes DIMM DDR3. Eles também oferecem uma redução de até 10% na altura do conector, um consumo de energia até 70% menor e um suporte à taxa de dados 30% maior.
0,85 mm
Passo do módulo de memória
288
Número de posições
2,4 mm
Altura do plano de assentamento
Visão geral do produto
Soquetes DDR4
Nossos soquetes de pinos DDR4 contam com vários tipos de montagem: orifício de passagem, montagem em superfície e pressionamento; opções de extrator estreito e padrão; opções de cores variadas para carcaça de conector e extrator; podem aceitar um módulo de memória de acordo com a especificação JEDEC MO-309. Entre as aplicações para nossos soquetes DIMM DDR4 estão equipamentos de comunicação, PCs desktop, servidores e armazenamento.