Oferece suporte a velocidades de até 16 Gbps
Projetados para CPUs da próxima geração, para melhor dimensionamento de aplicações do sistema e maior largura de banda em servidores, armazenamento, estações de trabalho e PCs desktop, estes conectores edge de placa possuem um passo de 1,00 mm para permitir todas as gerações de projetos de sinalização de PCI Express.
Recursos do produto
- Suporte a processadores de próxima geração, para melhor dimensionamento de aplicações do sistema e maior largura de banda
- Disponível em uma grande variedade de configurações, incluindo links padrão x1, x4, x8, x16 (posições 36/64/98/164), conforme a especificação PCI-SIG CEM
- O passo de 1,00 mm permite todas as gerações de designs de sinalização PCI Express e oferece suporte a 16 Gbps (Gen 4), 8,0 Gbps (Gen 3), 5,0 Gbps (Gen 2) e 2,5 Gbps (Gen 1)
- Área ocupada e interface de acoplamento com compatibilidade reversa para cada geração
Selecione as aplicações
- Servidores
- Armazenamento
- Estações de trabalho
- PCs desktop
- Sistemas embarcados
- Computadores industriais
- Roteadores
16
Gbps (NRZ)
1.0mm
Passo
85Ω
Impedância
Os conectores edge de placa PCIe Gen 4 da TE oferecem suporte a plataformas de próxima geração, com maior largura de banda. Leia mais sobre as vantagens e os principais recursos.
Perguntas frequentes
P: Quantas posições de conector o PCIe Gen 4 da TE tem?
R: Há até 164 posições disponíveis para conectores PCIe Gen 4: links padrão x1 (36 posições), x2 (64 posições), x3 (98 posições) e x4 (164 posições), de acordo com a especificação PCI-SIG CEM.
P: Quais tipos de revestimento estão disponíveis para os conectores PCIe Gen 4?
R: Há três opções de revestimentos disponíveis: 30u", 15u" e ouro flash.
P: Quais configurações de cauda de solda estão disponíveis para os conectores PCIe Gen 4?
R: Estão disponíveis a tecnologia vertical de montagem em superfície (SMT), as versões de montagem através de orifício (DIP) e estendida.
P: A área ocupada e interface de acoplamento são compatíveis com as gerações anteriores?
R: Nossa área ocupada e a interface de acoplamento do conector edge de placa PCIe Gen 4 têm compatibilidade reversa com todas as gerações de projetos de sinalização PCI Express e velocidades de 2,5 Gbps (PCIe Gen 1), 5,0 Gbps (PCIe Gen 2), 8,0 Gbps (PCI Gen 3) e 16 Gbps (PCIe Gen 4).
P: Quais opções de filme de poliéster estão disponíveis para os conectores edge de placa PCIe Gen 4?
R: As opções de superfície de cobertura completa e 10 mm x 10 mm estão disponíveis.