Conectores de cartão SIM e combo
Com inovações como nosso robusto conector de cartão combo 3 em 2, a TE é uma fonte líder para conectores de cartão SIM e UIM, com uma enorme variedade de produtos e experiência para personalizar os produtos às suas necessidades. Os cartões SIM (módulo de identidade do assinante) e UIM (módulo de identidade universal) são amplamente utilizados em uma variedade de aplicações móveis, incluindo finalidades de faturamento, segurança e armazenamento de números em dispositivos móveis. Os parâmetros do cartão SIM são definidos pelos padrões ISO, ETSI e GSM. A excelente capacidade tecnológica da TE pode ajudá-lo a fornecer uma experiência fácil de usar, garantindo excelente confiabilidade e durabilidade dos conectores SIM. Além disso, a TE tem a capacidade de fabricar produtos de alto volume em um processo de fabricação econômico e enxuto.
Recursos do produto
Conectores SIM
- Grande portfólio, abrangendo uma ampla gama de estilos e tamanhos de cartões
- Conectores otimizados para confiabilidade
- Pontos de contato esféricos melhoram a força normal
- Contatos pré-carregados
- Recursos antirretenção nos contatos
- A série oferece a melhor liberdade de design possível, com muitos produtos dimensionáveis na altura dentro do mesmo fator de forma
- Melhor custo aplicado possível devido a um processamento totalmente automatizado
Baixe este guia de produto para especificações resumidas das variedades de conectores de cartão SIM. Além de informações resumidas sobre cada tipo de conector de cartão SIM — push-push, push-pull, bandeja e bloco — este guia oferece ilustrações e especificações (número da peça, faixa de altura da imagem, comprimento × largura, descrição, características e vantagens e status) para cartões mini SIM (2FF) e micro SIM (3FF), por tipo, com comparações de tamanho.
Selecione as aplicações
Conectores SIM
- Telefones celulares
- Tablets
- Computadores pessoais
- Dispositivos ultraportáteis
- Cartões de dados
- Modems GSM portáteis
- Servidor
Opções de linha de produtos
Conectores SIM
- Novos conectores de cartão combo 3 em 2 SIM/SD
-
Conectores de cartão SIM de bloco
Conectores de bloco de baixo perfil, incluindo o conector de cartão SIM de bloco 0,3H, o conector SIM de entrada lateral de bloco 0,3H e conector micro SD de bloco 0,3H — novas adições para smartphones, vestíveis e outras aplicações móveis.
-
Tipo de bloco 5D de conector SIM
O acoplamento direcional permite a inserção de cartão em cinco direções: frente, costas, esquerda, direita e superior
-
Conector SIM (2FF) do tipo push-push
O mecanismo de empurrar para inserir, empurrar ejetar fornece um manuseio aprimorado do cartão para o usuário final
-
Conector SIM (2FF) do tipo push-pull
A guia e os batentes do cartão proporcionam a fixação do cartão SIM nas direções X, Y e Z.
-
Conector micro SIM (3FF) do tipo push-push
O mecanismo de empurrar para inserir, empurrar ejetar fornece um manuseio aprimorado do cartão para o usuário final
-
Conector micro SIM (3FF) do tipo push-pull
A guia e os anteparos do cartão oferecem a fixação do cartão SIM nas direções X, Y e Z
-
Outros: tipo de combo micro SIM + micro SD
Leitor de cartão duplo tipo uSIM/uSD, design de economia de espaço. Tipo push-pull.
Os fabricantes de dispositivos querem alta densidade e a capacidade de fornecer flexibilidade aos seus usuários finais. Nosso novo conector de cartão 3 em 2 fornece ambos.
- Tommy Yu,
- Gerente de produto