Assista ao vídeo para saber como as soluções da TE respondem a alguns dos maiores desafios que os clientes do BESS enfrentam ao atender à conectividade menor, mais rápida e mais segura que a indústria de energia renovável exige.

Sistemas de armazenamento de energia de bateria
O futuro da infraestrutura de energia depende de uma conectividade inteligente. Saiba como nossas soluções suportam suas necessidades de energia em toda a geração de energia, armazenamento de energia e infraestrutura de carregamento.
À medida que os municípios buscam reduzir as emissões de carbono e mitigar flutuações e distúrbios na rede elétrica, eles estão cada vez mais se voltando para a crescente infraestrutura que gera e armazena energia renovável. As soluções para sistema de armazenamento de energia de bateria (BESS) da TE Connectivity, que melhora a flexibilidade de alocação de energia na geração, transmissão e consumo de energia, ajudam a atender a essa crescente demanda por fontes alternativas de energia.
A construção da última geração de infraestrutura eficiente em energia para o BESS exigirá inovações que aumentem a tensão do sistema, melhorem a densidade de energia e forneçam eficiência geral do sistema. A TE oferece profundo conhecimento do setor e um amplo portfólio de interconexão de produtos BESS – incluindo relés, conectores, componentes passivos, interruptores e produtos elétricos – para ajudar a resolver esses desafios complexos. Esses componentes flexíveis e de alto desempenho são essenciais para aplicações BESS, como inversores solares, sistemas de conversão de potência e sistemas de gerenciamento de baterias, além de fornecerem conectividade menor, mais rápida, melhor e mais segura em ambientes adversos.

Inversor Solar Central
Os inversores centrais são para aplicações como grandes matrizes instaladas em edifícios, Instalações industriais, bem como instalações de campo – geralmente em grande escala. Eles estão trabalhando em condições onde a conversão CC de alta potência, a alta tensão e a comutação de corrente são requisitos.
As soluções de conectividade da TE que podem resistir em ambientes adversos, como temperaturas extremas, alta tensão e choques atuais, proporcionam uma capacidade de comutação rápida e confiável, capacitando um alto grau de operação e manutenção inteligentes nas usinas.

Inversor solar de cordas
Um inversor de string é o tipo mais comumente usado em sistemas de energia solar domésticos e comerciais.
Uma conectividade mais confiável, segura, rápida e mais bem garantida pelos produtos e soluções da TE facilita a realização de um inversor solar de cordas para alcançar alta flexibilidade de design, alta eficiência e robustez mesmo em um ambiente adverso.

Sistema de Conversão de Potência
Sistema de conversão de potência (PCS) é um componente crítico de qualquer sistema de armazenamento de energia bem sucedido. As conversões CA/CC e CC/CA são feitas em PCS, o que requer conectividade confiável para proteger a segurança de cada módulo e bateria no PCS e garantir que o PCS funcione de forma eficiente sem interrupção.

Sistema de gerenciamento de baterias
As baterias de lítio são comumente usadas em sistemas residenciais de armazenamento de energia, chamado sistema de gerenciamento de baterias que fornece o uso ideal da energia residual presente em uma bateria.
As soluções e recursos de design da TE para um sistema de gerenciamento de baterias (BMS) ajudam você a superar seus desafios de design e apoiar seu sucesso no desenvolvimento de conectividade mais eficiente, segura e confiável em BMS para proteção de gerenciamento elétrico contra extrema alta tensão e corrente.

SAIBA MAIS