Aplicação
Soluções de segurança e proteção predial
As soluções de conectividade da TE para aplicações de segurança melhoram a conexão para uma comunicação aprimorada, oferecem um design de produto mais simples e aceleram o tempo de lançamento.
Inovação em segurança
A TE está aqui para ajudar você a projetar suas aplicações de Segurança. Com nossa infinidade de produtos eletromecânicos e eletrônicos para ajudar a resolver desafios de design e funcionar por muito tempo, nossos engenheiros estão mais do que equipados para ajudar você. Leia as informações a seguir para saber mais sobre como nossos produtos estão viabilizando as tendências de inovação em edifícios inteligentes.
Segurança contra incêndio
Os sistemas de combate a incêndios precisam de proteção nos circuitos para não só prevenir condições de falha experimentadas nessas aplicações, mas também atender aos requisitos de segurança. Possíveis falhas incluem curtos-circuitos nas linhas de sensor ou superaquecimento da bateria. Nossos produtos abaixo são recomendados para proteger esses sistemas. Ao escolher dispositivos de proteção, também é importante considerar as diferentes correntes e o que é necessário para atender aos requisitos do UL864.
VEJA TAMBÉM
Relés de potência de PCI
-
Descubra nossos relés de potência de PCI
Os relés de potência de PCI são usados principalmente em sistemas de alarme, como em detectores de fumaça e chamas. As versões de bobina biestável estão disponíveis para aplicações alimentadas por bateria.
Vigilância de vídeo
Um sistema típico de vigilância de segurança é composto de uma câmera, produtos de armazenamento DVR/NVR, vários produtos de transmissão e outros componentes. O sistema transmite sinais de vídeo dentro de um loop fechado, por meio de cabo de fibra óptica ou coaxial ou sem fio, por micro-ondas, formando um sistema completo e independente, da câmera à exibição das imagens e à unidade de gravação. Como o monitoramento de segurança é normalmente implementado em ambientes difíceis, é necessário proteger o sistema contra danos provocados por eventos adversos, como surtos e falhas de curto-circuito na fonte de alimentação.
VEJA TAMBÉM
-
Encontre plugs e conectores jack RJ45 modulares
Para garantir conexões de entrada/saída confiáveis, muitos de nossos plugues e conectores jack modulares oferecem um sistema de travamento exclusivo que evita o acoplamento indevido e a desconexão acidental resultante de choque e vibração. Nossos plugues blindados e não blindados são fabricados em uma construção compacta, de peça única, com contatos pré-carregados, o que oferece uma solução que economiza espaço e de instalação rápida, proporcionando mais flexibilidade de design.
-
Encontrar relés HF
Nossos relés de alta frequência AXICOM fornecem uma solução confiável e excelente desempenho para aplicações de radiofrequência de comutação de até 6 GHz CC.
Controles de acesso
Um sistema de acesso é composto de um controlador de acesso, leitor de cartão, bloqueio de controle elétrico, componentes de transmissão e outras peças. O sistema de acesso projetado por você tem como objetivo garantir a segurança do seu pessoal e da sua propriedade e deve, portanto, ser altamente confiável e capaz de resistir a ambientes severos, descargas elétricas e outros eventos que possam prejudicá-lo.
VEJA TAMBÉM
Interruptores
-
Pesquisar interruptores
A variedade de interruptores da TE que pode ser usada em aplicações de edifícios inteligentes oferece diferentes configurações de design, funcionalidade e tecnologias inovadoras capazes de dar suporte às suas necessidades.
Detecção de furto
Dispositivos de detecção de furto em edifícios são extremamente importantes ao redor do mundo para manter a segurança dos ativos de uma empresa. Esses dispositivos estão ficando cada vez menores e mais inteligentes, o que exige os meios para componentes que atendam aos seus requisitos de design. Descubra mais abaixo como a TE pode ajudar seus projetos de hoje.
VEJA TAMBÉM
Interruptores
-
Pesquisar interruptores
Obtenha durabilidade de produto com maiores ciclos de vida elétricos e flexibilidade de design com diferentes configurações de posição.
Detecção de intrusão
A segurança dos edifícios precisa estar sempre ativa. Dispositivos de detecção de intrusão podem garantir a manutenção constante da segurança mesmo em momentos em que ninguém está por perto. Esses dispositivos exigem sinal, saída, interconexões e outros produtos que garantam que eles funcionarão de maneira eficiente por muito tempo e, assim, manterão a segurança dos ambientes.
Sistemas de rede
Os sistemas de rede permitem uma comunicação consistente entre dispositivos em edifícios e, ao lidar com segurança, esses sistemas de rede são crucialmente importantes. À medida que os sistemas ficam cada vez mais inteligentes, eles ajudarão ainda mais a manter seus sistemas on-line e a aumentar a inteligência da segurança. Nossos produtos Ethernet, Comunicações e Alimentação de Energia podem ajudar a viabilizar essas tendências e estamos prontos para ajudar.
VEJA TAMBÉM
Blocos terminais Eurostyle
-
Pesquisar nossos Blocos terminais Eurostyle
Com vários métodos de terminação de fio. Design de blocos terminais de montagem em placa de uma peça e conectores de plugue de duas peças com blocos envoltos de acoplamento reto e em ângulo reto. Encurte o tempo de conexão, mantenha a distância de passo e deixe a montagem mais fácil.