Oferece valor sólido
Os conectores VAL-U-LOK oferecem conexões de fio a fio e de fio a placa, com contatos com passo de linha central de 0,165" [4,20 mm]. Os novos modelos têm correntes nominais de até 13A por linha, juntamente com uma classificação máxima de 600 VCA, enquanto os tipos legados oferecem uma corrente nominal máxima de 9 A por linha. Os invólucros de plugue e receptáculo permitem configurações de fio a fio e de fio a painel, e as montagens dos blocos oferecem conexões verticais e de ângulo reto de fio a placa. Os conectores VAL-U-LOK estão disponíveis em linha dupla de 2-24 posições, e modelos de linha única de 3-5 posições. Os blocos verticais estão disponíveis com pinos de polarização opcional e furos de drenagem, e oferecem uma versão de acoplamento cego. Os blocos de ângulo reto oferecem flanges opcionais de montagem com parafusos. Contatos de crimpagem, pino de encaixe e soquete terminam fios 26-16 AWG [0,12-1,2 mm²] com diâmetros de isolamento de até 0,094" [2,39 mm].
Recursos do produto
Especificações para conectores VAL-U-LOK
- Interconexão de fios discreta de 2-24 posições
- Sistema de conectores de pino e soquete de fio a fio e de fio a placa
- Passo de 0,165" [4,20 mm]
- Até 13 A máx. de corrente nominal para os novos tipos de alta corrente, 9 A para os tipos legados
- Os contatos são oferecidos em forma de tira ou como peça solta
- Recurso first mate/last break em invólucros de receptáculo de linha única de 3 posições
- Blocos de pinos verticais e de ângulo reto
- Invólucros oferecidos em material compatível com fio incandescente
- Reconhecido para UL e certificado CSA
Este guia de referência rápida fornece uma visão geral do sistema de conectores VAL-U-LOK, que oferece conexões de fio a fio e de fio a placa com contatos em uma linha central de 4,20 mm [0,165 pol.]. Dispositivos opcionais de garantia de proteção de terminal (TPA) ajudam a garantir que os terminais estejam totalmente assentados nos invólucros e resistem ao desengate do terminal. Várias opções de material permitem que os usuários selecionem peças que atendam aos padrões de inflamabilidade para as várias regiões do mundo. Além disso, os novos materiais são compatíveis com fio incandescente e atendem ao padrão UL 94 V-0. Observe que extensões de linha mais recentes, como modelos de alta corrente, modelos TPA e algumas peças compatíveis com fio incandescente ainda não estão incluídas neste guia. Consulte os documentos listados abaixo para obter detalhes sobre esses itens.
Produtos em destaque
-
Conectores VAL-U-LOK de alta corrente
As novas peças da linha de produtos conectores VAL-U-LOK agora oferecem correntes nominais de até 13 A por linha. Estão incluídos blocos verticais, bem como contatos de pinos e soquetes para uso em uma ampla gama de invólucros VAL-U-LOK existentes, com ou sem dispositivos TPA.
-
Invólucros de fio incandescente / V-0 que aceitam dispositivos TPA
Os invólucros do conector VAL-U-LOK que aceitam dispositivos TPA estão disponíveis em material compatível com fio incandescente que também atende ao padrão UL 94 V-0. O fio incandescente é um teste exigido pelo IEC/EN 60335-1 5ª edição: Eletrodomésticos e Similares – Segurança. Esse material permite que uma peça atenda aos requisitos de várias regiões globais.
Perguntas frequentes
P: Quais são os requisitos de corrente e tensão da sua aplicação?
R: O sistema de conectores VAL-U-LOK tem uma corrente nominal máxima de 13 A por linha e é classificado para 600 VCA.
P: Quais são os requisitos de tipo e tamanho de fio?
R: Os contatos do sistema de conectores VAL-U-LOK são aprovados para uso com 3 diferentes faixas de fio, de 26 AWG [0,12] a 16 AWG [1,20], com diâmetro máximo de isolamento de 3,10 [0,122].
Leia mais: Perguntas frequentes sobre o conectores VAL-U-LOK