Blocos de Distribuição de Energia com Três Configurações Diferentes
Nossos blocos de distribuição de energia exclusivos são compactos e modulares e distribuem circuitos elétricos de uma única fonte de entrada para diversos dispositivos em circuitos de ramificação. Os blocos de distribuição de energia são fáceis de instalar, economizam espaço e permitem mais produtividade, bem como flexibilidade de uso. Eles são usados em aplicações como painéis industriais e comerciais de climatização, maquinário, unidades de distribuição de energia e painéis comerciais.
Vantagens
- 3 configurações em 1 produto: divisor uni e multipolar, agrupamento para energia solar
- Conecte condutores planos ou redondos e economize até 50% de espaço em comparação com barras de cobre
- Reduza o tempo de montagem em 80% evitando usar componentes de fixação e isolamento
- Indicado para instalações solares mais recentes com classificação nominal de 1.500 VCC e até 12 entradas
- Identificação fácil graças aos marcadores pré-impressos L1, L2, L3, N, PE, +, -
Principais Características
- Classificação nominal de 80 A a 500 A
- Função de intertravamento para montagem multipolar
- Cobertura com abertura em duas direções, de encaixe e reversível
- Entrada opcional tendo em vista jumpers mais fáceis