![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/chassis-panel-mount-resistors-470x445.png/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Projetados para promover a perda de calor e o resfriamento
Oferecemos resistores de montagem em chassi em dez diferentes classificações de potência, variando de 5 W a 300 W. Nossos resistores de montagem em chassi podem ser personalizados para atender a diferentes classificações de energia do pulso e/ou métodos de conexão com os equipamentos do cliente.
Encontre Produtos por Elemento e Tipo
Resistores de Montagem em Chassi
O resistor de montagem em chassi é fabricado usando a tecnologia de fio enrolado e conta com um núcleo de cerâmica que é moldado em uma carcaça de alumínio extrudado. O projeto de fio enrolado maximiza a capacidade para pulsos, e a carcaça de alumínio permite uma condução térmica superior. Nossos resistores de montagem em chassi são projetados para uma variedade de aplicações, incluindo controle do motor, sistemas de frenagem, soldagem e raios X.
Aplicações Selecionadas
Resistores de Montagem em Chassi
Resistor de Potência com Esmalte Vítreo – Série VE
A TE Connectivity apresenta seus resistores de potência tubulares esmaltados vítreos (série VE), projetados para alta capacidade de carga, alta durabilidade e dimensões compactas. A linha VE de resistores de fio enrolado tubulares é projetada para alta densidade de conexões de energia (ao ar livre) e conta com um revestimento de esmalte vítreo resistente, oferecendo uma solução confiável e resiliente para aplicações de alta potência. Os resistores estão disponíveis por padrão com terminação de solda, além de diferentes diâmetros de tubo de acordo com o nível de energia específico.
Características
- Revestimento durável de esmalte vítreo
- Alta capacidade de carga em pequenas dimensões
- Alta dissipação de energia ao ar livre
- Fornecido com terminação de solda
Vantagens
- Revestimento altamente durável
- Maior dissipação de energia com produtos menores, não é necessário resfriamento forçado
- Ideal para economia de espaço e economia de custos
Resistores de Potência em Estrutura de Alumínio - Série Tipo HS
A TE Connectivity é um dos principais fornecedores europeus de resistores em estrutura de alumínio, seja de design padrão ou sob medida, tanto para uso geral como para fontes de alimentação, geração de energia e setores de tração e acionamentos. Os produtos da Série HS, uma gama de resistores de fio enrolado extremamente estáveis, são feitos de materiais de qualidade que garantem ótima confiabilidade e estabilidade e têm capacidade de dissipar altos níveis de energia, mesmo em espaços limitados com temperaturas de superfície relativamente baixas. A estrutura de alumínio dos resistores ajuda a dissipar rapidamente a energia para um dissipador de calor especificado. A última revisão da ficha técnica adiciona dois novos modelos à série: o terminal de parafuso HSCS tipo HSC75, 100 e 150; e o tipo HSHC, com classificações de potência de 350 W a 500 W. Assim, essa série oferece a maior faixa de classificações de potência da TE. Recomendamos o uso desses resistores para aplicações de pulso e uso em alta tensão. A TE pode, mediante solicitação, modificar e testar esses resistores especificamente para garantir a conformidade com especificações internacionais, militares ou específicas de um cliente. Baixos valores ôhmicos, montagens e tipos de terminação alternativos também estão disponíveis mediante solicitação.
Vantagens
Resistores de Potência em Estrutura de Alumínio - Série Tipo HS
- Ampla faixa de potência que permite o uso em diversas aplicações
- Designs personalizados são possíveis sob demanda e garantem uma alta taxa de compatibilidade.
- Alta estabilidade mesmo com potências elevadas
- Confiabilidade para uso em aplicações de pulso
Resistor em estrutura de alumínio - Série CJB
A TE Connectivity apresenta seu resistor de fio enrolado com múltiplas opções de montagem, a Série CJB. Fabricado com seções de alumínio e praticamente sem necessidade de dissipação de calor adicional, esse resistor pode ser usado em aplicações onde o espaço é limitado. Esses resistores são projetados para absorver altas sobrecargas de energia, o que os torna adequados para aplicações de frenagem. Essa alta capacidade de absorção de impulso também os torna uma boa escolha para uma variedade de circuitos eletrônicos de energia, incluindo conversores de frequência, servoconversores e controles robóticos. O resfriamento de ar forçado melhora consideravelmente o desempenho do resistor.
Vantagens
Resistor em estrutura de alumínio - Série CJB
- Alta capacidade de absorção de sobrecargas de energia, garantindo maior confiabilidade
- Várias opções de montagem
- Adequado para aplicações em espaços limitados, tornando-o compatível
para uso mais amplo