Um resistor é um componente eletrônico passivo que reduz a tensão ou limita a corrente que flui por um circuito. Um resistor também pode absorver energia e dissipá-la na forma de calor. Sua resistência ao fluxo de elétrons é determinada pelos materiais condutores com os quais é construído. Os materiais usados na composição de um resistor cumprem uma função essencial para permitir a confiabilidade de seu desempenho, particularmente em aplicações de alta tensão, alta potência, alta corrente ou ainda em situações onde uma alta estabilidade e precisão são necessárias para o projeto de circuito eletrônico.
Existem dois tipos básicos de resistores:
Resistores fixos:
Os resistores fixos englobam resistores SMD, ou seja, com tecnologia de montagem na superfície de placas de circuito impresso, resistores convencionais de furo passante, também conhecidos como "resistores de fio", e resistores com recursos de dissipação de calor que podem ser montados em outros tipos de estrutura. Ao contrário dos resistores variáveis, os resistores fixos oferecem apenas um valor de resistência e são usados em quase todos os tipos de projeto eletrônico..
Resistores variáveis:
A categoria dos resistores variáveis inclui potenciômetros, trimpots e termistores. Como o nome indica, os resistores variáveis oferecem valores de resistência variáveis e são predominantemente usados para controlar a corrente ou tensão por meio da alteração do seu valor de resistência.
Escolher o tipo de resistor correto é essencial para projetos eletrônicos bem-sucedidos e para que um circuito tenha a potência, a precisão, a corrente ou a tensão necessárias para alimentar ou operar eficientemente qualquer dispositivo.
Categorias de resistores fixos e variáveis:
Explore os Resistores da TE por Marca
Encontre rapidamente a opção certa por marca
Perguntas Frequentes sobre Resistores
Dúvidas frequentes sobre tipos, nomes e funções de resistores fixos e variáveis
P: O que é resistência?
R: A resistência é uma medição da oposição ao fluxo de corrente em um circuito elétrico. A resistência é medida em ohms, simbolizados pela letra grega ômega (Ω). Todos os materiais resistem ao fluxo de corrente até certo ponto e se enquadram em duas grandes categorias: condutores e isolantes. Os condutores são materiais que oferecem pouca resistência ao fluxo de corrente. Alguns exemplos são a prata, o cobre, o ouro e o alumínio. Os isolantes têm alta resistência ao fluxo de corrente e incluem borracha, papel, vidro, madeira e plástico.
P: Qual é a função de um resistor?
R: Os resistores têm muitos propósitos. Alguns exemplos são limitação da corrente elétrica, divisão da tensão, geração de calor, equipotencialização e alimentação de circuitos, ganho de controle e correção de constantes de tempo. Os resistores são disponibilizados no mercado com valores de resistência em uma faixa de mais de nove ordens de magnitude. Os resistores são usados em diversas aplicações e podem ter vários tamanhos, desde versões SMD extremamente pequenas, usadas em eletrônicos, até os grandes resistores dinâmicos de frenagem, usados para dissipar a energia.
P: Quais são os tipos de resistores?
R: Os resistores podem ser divididos em dois grandes tipos: fixos e variáveis. A resistência elétrica permanece a mesma nos resistores fixos, porém muda de acordo com uma variável física nos resistores variáveis. Os resistores fixos são amplamente usados e têm um valor de resistência fixo definido no momento da fabricação, indicado de maneira explícita ou sinalizado por meio do código de resistores, que são as faixas de cores dos resistores. O valor de resistência dos resistores variáveis pode ser alterado com o ajuste de um botão. Eles são menos usados por causa da incerteza e das peças móveis que os compõem.
P: O que causa a falha de um resistor?
R: Um resistor fixo normalmente falha em uma configuração aberta, quando está superaquecido ou excessivamente estressado devido a impactos ou a potência, temperatura e vibração excessivas. A umidade excessiva também pode causar um aumento na resistência. Um resistor variável pode sofrer desgaste após o uso intenso, e partículas desgastadas podem causar curtos-circuitos de alta resistência.
Leia mais perguntas frequentes sobre cada tipo de resistor:
Encontre o resistor certo para o seu projeto
por tipo, elemento, função e muitos outros recursos
- Resistores SMD de Precisão de Filme Fino
- Resistores SMD de Filme Grosso para Uso Geral
- Resistores de Potência SMD de Filme Grosso
- Resistores de Potência com Dissipador de Calor
- Resistores de Potência SMD
- Resistores de Fio de Potência
- Kits de Resistores SMD de Precisão
- Trimpots com Terminais Radiais
- Trimpots SMD
- Resistores SMD de Detecção de Corrente de Filme Grosso
- Resistores de Fio de Precisão, Filme Fino
- Resistores de Fio, Potência, Filme Metálico
- Resistores de Fio, Potência, Filme de Óxido Metálico