Termistores: resistentes, previsíveis e fáceis de usar
Um termistor é um resistor de coeficiente de temperatura em que o coeficiente de resistência à temperatura pode ser negativo ou positivo, fazendo com que o valor da resistência diminua ou aumente quando a temperatura aumenta. Oferecemos diferentes tipos de termistores, resistores NTC, termistores PTC, termistores com terminais e termistores SMD. Nosso portfólio inclui os termistores Neohm e Citec. Nossos produtos têm classificações de potência de 0,1 W ou 0,125 W e oferecem uma resistência baixa de 1,5K Ω ou alta de 68K Ω.
Termistores por Família de Produtos
Nossos resistores térmicos ou termistores são feitos de óxidos metálicos, moldados em um formato esférico, cilíndrico ou de disco e, em seguida, encapsulados em resina epóxi, vidro, revestimento fenólico ou pintados. O formato ideal geralmente depende de qual material está sendo monitorado, como um sólido, líquido ou gás. O usuário deve escolher um formato que permita o contato máximo da superfície com o dispositivo cuja temperatura está sendo monitorada. Um termistor deve ser conectado ao dispositivo monitorado usando uma cola epóxi ou pastosa de alta condução térmica. Ele pode ser incorporado a um sistema ou montado em superfície. Diferentemente de outros resistores, os termistores não são lineares. São usados para regular a temperatura e garantir uma operação segura. A maioria dos produtos que requerem circuitos de proteção contra aquecimento ou resfriamento precisam de termistores. Eles são comumente usados em termômetros digitais, para medir a temperatura do refrigerante e do óleo em carros e em itens domésticos, como fornos e geladeiras.