Comutação segura de energia

Nas condições mais adversas, robustez é a prioridade número um. Garantindo a confiabilidade total de todo o setor de veículos industriais e comerciais, nossos confiáveis interruptores de desconexão de bateria KISSLING fornecem uma camada vital de proteção durante a manutenção de veículos, realizando comutações para permitir a conexão e operação com segurança em primeiro lugar. Isso não apenas evita danos aos componentes do sistema, mas também – o mais importante – evita lesões nos trabalhadores e técnicos que operam o veículo.

Webinar sobre a KISSLING
Webinar sob Demanda: Controle Seguro de Energia para Veículos

Interruptores de Desconexão de Bateria KISSLING

Fichas técnicas

 

Veja fichas técnicas detalhadas para os interruptores de desconexão de bateria KISSLING e tome decisões informadas sobre os melhores produtos para seus projetos. Faça o download clicando nos links abaixo.

Interruptores de Desconexão de Bateria KISSLING

Completos e com uma classificação IP67 e IP6K9K contra poeira e água, nossos interruptores vedados de desconexão de bateria KISSLING são concebidos especificamente para as aplicações mais extremas. Com um design robusto para um maior ciclo de vida, esses interruptores podem transportar correntes até 1.000 A, tensões de até 1.000 VCC a 7.000 m, além de suportar temperaturas de operação entre -40 °C a 85 °C. Quando uma camada extra de segurança é necessária, uma função de intertravamento de alta tensão (HVIL) fixa a montante é oferecida em alguns modelos de alta tensão (HV)  de nossos interruptores de desconexão de bateria KISSLING para garantir a integração completa com um sistema de fiação de alta tensão.  

 

Além da proteção para veículos em agricultura, construção e outras modalidades de transporte comercial – bem como em veículos elétricos , de crescente popularidade –, os contatos auxiliares disponíveis também se conectam simultaneamente a sistemas de menor potência para aumentar o nível de funcionalidade.  

 

Com uma ampla variedade de versões à disposição, de 200, 300, 400 e 500 A, todos os seus requisitos serão atendidos por este portfólio. 

Vantagens para o cliente

Interruptores de Desconexão de Bateria KISSLING

  • Disponibilidade de modelos de interruptor de desconexão de bateria com contatos auxiliares 
  • Alguns modelos de alta tensão contam com o intertravamento de alta tensão (HVIL) 
  • Classificação de vedação IP67 e IP6K9K 
  • Tensão de operação de até 1000 V  
  • Corrente contínua nominal de até 1000 A

+85°C

Temperatura de operação máxima

5x

Nível de corrente contínua controlado pelos nossos interruptores por até 10 segundos como corrente de sobrecarga

500 A

Capacidade máxima

Rede Global

Como um fornecedor de soluções completas, podemos garantir o fornecimento dos confiáveis relés de potência KISSLING quando e onde forem necessários. A TE não apenas projeta e fabrica internamente esses componentes essenciais, mas também os vende e distribui com eficiência em todo o mundo por meio de nossa extensa rede de distribuição. Você pode contar conosco sempre que necessário. 

Chaves de Desconexão de Bateria KISSLING
Assista ao vídeo para conhecer o nosso portfólio de chaves de desconexão de bateria KISSLING, um sinônimo de qualidade comprovada pelo tempo e presença sólida na indústria.
Chaves de Desconexão de Bateria KISSLING
Assista ao vídeo para conhecer o nosso portfólio de chaves de desconexão de bateria KISSLING, um sinônimo de qualidade comprovada pelo tempo e presença sólida na indústria.