Cabos de Alimentação e de Bateria

Energia potencializada. Os cabos de alimentação e de bateria da TE são projetados para distribuição de energia no veículo em aplicações de alta temperatura. Os cabos conduzem várias centenas de amperes, resistem à abrasão, danos por cortes, fluidos do veículo e temperaturas extremas.

Soluções de roteamento em altas temperaturas. Nossas cabos de alimentação e de bateria são comumente roteados através de áreas de alta temperatura dentro de um veículo. Os cabos conduzem várias centenas de amperes, resistem à abrasão, danos por cortes, fluidos do veículo e temperaturas extremas. Os cabos Raychem fornecem uma solução econômica em condutores de alta contagem de filamentos ou materiais de isolamento flexíveis para a faixa entre 150 °C e 200 °C. São de fácil manuseio e fornecem um alto nível de flexibilidade para os cabos de alimentação isolados de fluorelastômero necessários.

Principais Tecnologias

Liderança Técnica na Indústria de Fios e Cabos

  • A Raychem, parte da TE, é pioneira em reticulação por radiação e uma das principais fornecedoras de produtos nessa categoria em todo o mundo.
  • Todas as principais linhas de produtos da TE usam formulações de isolamento desenvolvidas internamente e adaptadas para proporcionar o melhor desempenho de acordo com cada necessidade específica.
  • Ao desenvolver um novo produto, nós o testamos muito além dos limites das especificações internacionais e de OEM. Dessa forma, garantimos que ele não só exceda as expectativas quando em serviço, mas também que seja o mais fácil possível de processar e instalar.
  • A TE utiliza técnicas de fabricação de última geração para garantir que o produto apresente uma qualidade consistente. 
  • A TE fornece diretrizes abrangentes de manuseio que acompanham nossos produtos, e nossa equipe de suporte técnico especializada está sempre à disposição para responder a quaisquer consultas técnicas que possam surgir.

Características

Cabos de Alimentação e de Bateria

  • Temperatura de operação contínua de -40 °C a 150 °C (3.000 horas) - ACW0 e MPCB
  • Temperatura de operação contínua de -40 °C a 200 °C (3.000 horas) - HTPC
  • Compatível com todos os componentes de chicotes de fios
  • Mecanicamente robusto
  • Resistência aos fluidos automotivos

Vantagens

Cabos de Alimentação e de Bateria

  • Redução da necessidade de proteção extra através do aumento da resistência à abrasão
  • Classificação de corrente mais alta em temperaturas ambientes determinadas
  • Operação segura durante o carregamento de alta corrente de curto prazo
  • Flexível, de fácil manuseio