Cabos de Alimentação e de Bateria
Energia potencializada. Os cabos de alimentação e de bateria da TE são projetados para distribuição de energia no veículo em aplicações de alta temperatura. Os cabos conduzem várias centenas de amperes, resistem à abrasão, danos por cortes, fluidos do veículo e temperaturas extremas.
Soluções de roteamento em altas temperaturas. Nossas cabos de alimentação e de bateria são comumente roteados através de áreas de alta temperatura dentro de um veículo. Os cabos conduzem várias centenas de amperes, resistem à abrasão, danos por cortes, fluidos do veículo e temperaturas extremas. Os cabos Raychem fornecem uma solução econômica em condutores de alta contagem de filamentos ou materiais de isolamento flexíveis para a faixa entre 150 °C e 200 °C. São de fácil manuseio e fornecem um alto nível de flexibilidade para os cabos de alimentação isolados de fluorelastômero necessários.
Principais Tecnologias
Liderança Técnica na Indústria de Fios e Cabos
- A Raychem, parte da TE, é pioneira em reticulação por radiação e uma das principais fornecedoras de produtos nessa categoria em todo o mundo.
- Todas as principais linhas de produtos da TE usam formulações de isolamento desenvolvidas internamente e adaptadas para proporcionar o melhor desempenho de acordo com cada necessidade específica.
- Ao desenvolver um novo produto, nós o testamos muito além dos limites das especificações internacionais e de OEM. Dessa forma, garantimos que ele não só exceda as expectativas quando em serviço, mas também que seja o mais fácil possível de processar e instalar.
- A TE utiliza técnicas de fabricação de última geração para garantir que o produto apresente uma qualidade consistente.
- A TE fornece diretrizes abrangentes de manuseio que acompanham nossos produtos, e nossa equipe de suporte técnico especializada está sempre à disposição para responder a quaisquer consultas técnicas que possam surgir.
Características
Cabos de Alimentação e de Bateria
- Temperatura de operação contínua de -40 °C a 150 °C (3.000 horas) - ACW0 e MPCB
- Temperatura de operação contínua de -40 °C a 200 °C (3.000 horas) - HTPC
- Compatível com todos os componentes de chicotes de fios
- Mecanicamente robusto
- Resistência aos fluidos automotivos
Produtos Relacionados
Cabos de Alimentação e de Bateria
-
Fiação Principal – T6 (200 °C)
O isolamento robusto e avançado da fiação principal T6 é fabricado com o fluoropolímero reticulado por radiação da Raychem e oferece desempenho excepcional em altas temperaturas, resistindo também a danos causados por superfícies quentes. As características mecânicas duráveis também permitem que a TE produza esses fios em uma versão de parede fina, o que, sendo uma oportunidade de remover a proteção excessiva, economiza espaço e reduz o peso.
-
Fiação Principal – T4 (150 °C)
Nossa fiação automotiva T4 (ACW) da Raychem é classificada para 150° C, possui parede fina classe D, é mecanicamente robusta e conta com um fio composto para aplicações em chicotes de fios de motores. A camada externa está ligada a uma poliolefina reticulada por radiação. Essa ligação especial proporciona como vantagem extra a melhoria do desempenho mecânico e a possibilidade de crimpagem/terminação do fio de acordo com padrões reconhecidos da indústria. Os fios possibilitam opções menores, mais leves e flexíveis, o que facilita a instalação.
Vantagens
Cabos de Alimentação e de Bateria
- Redução da necessidade de proteção extra através do aumento da resistência à abrasão
- Classificação de corrente mais alta em temperaturas ambientes determinadas
- Operação segura durante o carregamento de alta corrente de curto prazo
- Flexível, de fácil manuseio