Dimensiones del empaque :
TO-5
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Tamaño de conector :
Bajo
-
Tamaño de conductor (aceptado) :
.41 mm [ .016 in ]
-
Material del aislante :
Fluoropolímero
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
-
Recubrimiento de terminal :
Oro
-
Diámetro de pin de conexión :
5.08 mm [ .2 in ]
-
Material del terminal :
Cobre de berilio
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad de aislante :
UL 94V-0