Los acelerómetros miden la aceleración o vibración de un dispositivo o sistema. Realmente, el acelerómetro se puede considerar un peso sobre un resorte que está conectado a un marco. Cuando se mueve el marco, la masa permanecerá en reposo hasta que el resorte, al estirarse, pueda ejercer suficiente energía para mover la masa. Los dos tipos básicos de acelerómetros son los piezoeléctricos (respuesta de CA) y los MEMS (respuesta de CC).
Acelerómetros piezoeléctricos
Respuesta de CA
El piezoeléctrico en modo voltaje es el modelo de acelerómetro más popular por su salida de alto nivel y amplio ancho de banda y lo tenemos disponible en las configuraciones tradicionales de 3 o 2 ejes (IEPE).
Los acelerómetros piezoeléctricos en modo carga miden los choques y las vibraciones en entornos de alta temperatura. Además de su capacidad de funcionamiento en dichos entornos, cuando se utiliza con un amplificador de carga de alta calidad, cuenta con incrementos dinámicos de rango.
Acelerómetros MEMS
Respuesta de CC
Para medir el movimiento de velocidad o de desplazamiento con precisión, se requiere un acelerómetro con respuesta de CC. Con tecnologías MEMS y los últimos ASIC analógicos y digitales, nuestros acelerómetros CC son de alto rendimiento y de valor excepcional. Todos los productos cumplen con EAR99 y RoHS.