![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/EPS-hero-rendition/Light Weight Braid Sizes.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Trenzas de blindaje de alto rendimiento
Las trenzas livianas Raybraid e INSTALITE son cubiertas metálicas de alto rendimiento que ayudan a proporcionar una excelente protección contra la EMI y contra rayos para sistemas de arneses de alambres y cables. La nueva trenza liviana (LWB) de INSTALITE ofrece una opción de bajo costo para ahorrar hasta un 50 % de peso en comparación con las trenzas tradicionales.
50%
La LWB ahorra hasta un 50 % de peso en comparación con las cubiertas de Raybraid existentes
LWB
Trenza liviana
Menos peso en la tecnología de trenzas familiar. La trenza liviana INSTALITE, que ahorra hasta un 50 % de peso en comparación con las trenzas de cobre tradicionales, tiene un excelente rendimiento de blindaje eléctrico en un amplio rango de frecuencias. Fabricada con una aleación de cobre niquelado de alto rendimiento, la trenza elástica que cumple con la directiva RoHS se suministra en un formador para facilitar la instalación en diversos sustratos.
RayBraid, Ray-90 o Ray-10X representan diferentes estilos, según la cobertura óptica y las opciones de enchapado. Ray-90 y 101 ofrecen hebras de cobre chapadas en estaño, mientras que Ray-103 ofrece hebras de cobre niquelado para mejorar la vida útil de almacenamiento y la temperatura nominal de hasta 200 °C. Todas las cubiertas de RayBraid son compatibles con la correa de banda CRES-Lock de TE y los sistemas de terminación de la carcasa posterior Tinel Lock. La trenza liviana (LWB-10X) también se ofrece con dos opciones de enchapado, con estaño y níquel, con un ahorro de peso significativo de hasta el 50 %, en comparación con las cubiertas de RayBraid. Cuando el peso es un factor crucial, los productos LWB-10X pueden ayudar a proporcionar una gran ventaja sin perder rendimiento. Todas las protecciones de la serie LWB-10X también son compatibles con la correa de banda CRES-Lock de TE y los sistemas de terminación de la carcasa posterior Tinel-Lock. Ambos productos incluyen el núcleo tubular tradicional de RayBraid para facilitar la instalación en paquetes de alambres.
Cubierta de RayBraid
Detalles de las piezas
Cobertura | Tamaños | |
Ray-90 (trenza de cobre estañado) | Cobertura óptica mínima del 90 % | 10 tamaños diferentes de 3,0 mm a 30,0 mm de diámetro suministrado |
Ray-101 (trenza de cobre estañado) | Cobertura óptica mínima del 93 %, máxima del 100 % | Para cubrir diámetros de 2,5 mm a 38,0 mm |
Ray-103 (trenza de cobre niquelado) | Cobertura óptica mínima del 93 %, máxima del 100 % | Para cubrir diámetros de 2,5 mm a 38,0 mm |
Temperatura de funcionamiento
Rango de temperatura de funcionamiento | |
LWB-101-xx (estañado) | De -65 °C a 150 °C |
LWB-103-xx (niquelado) | De -65 °C a 200 °C |
Ray-90 | Hasta 150 °C |
Ray-101 | Hasta 150 °C |
Ray-103 | Por sobre los 150 °C |
Cubierta de la trenza INSTALITE
Números de pieza
Diámetro, mm (pulgadas) | Estañada | Niquelada |
3 (0.12) | LWB-101-3.0 | LWB-103-3.0 |
6 (0.24) | LWB-101-6.0 | LWB-103-6.0 |
10 (0.40) | LWB-101-10.0 | LWB-103-10.0 |
20 (0.79) | LWB-101-20.0 | LWB-103-20.0 |
Raybraid, CRES-Lock, Tinel-Lock, INSTALITE son marcas registradas.