Etiquetas para cables con mayor variedad de formatos de impresión
Las etiquetas se utilizan para identificar cables largos y arneses, ya sea antes o después de la instalación. Nuestras etiquetas imprimibles son planas y no adhesivas que se pueden usar en entornos particularmente severos. Se sujetan con cinchos y suelen utilizarse en las industrias del transporte público, el ejército y la aeroespacial. Las etiquetas para cables vienen en presentación de rollo para una mayor variedad de formatos de impresión.
Las etiquetas se utilizan para identificar cables grandes o mazos de cables, ya sea antes o después de la conexión; se aplican con bridas y suelen utilizarse en el sector del transporte público, el ejército y la aeronáutica. Vienen en un papel plegado en abanico o enrollado que permite una mayor gama de formatos de impresión.
Etiquetas imprimibles
-
Grado militar HL
Las etiquetas con brida serie HL se fabrican utilizando un polímero retardadante a la flama que pasa por un proceso de cadena cruzada que fue especialmente desarrollado. Tienen una alta resistencia a las flamas y a la combustión. También son resistentes a los principales fluidos de grado industrial y militar (según la especificación RW-2513). Estas etiquetas están disponibles en varias combinaciones de altura y ancho, y en opciones de color no estándar.
-
HLX - Sin halógenos
Las etiquetas para cables HLX están hechas con láminas de polielefina con proceso de cadena cruzada, resistente a UV, libre de halógenos, de baja emisión de humo y de baja toxicidad. Vienen perforadas en un rollo de papel. Se fabrican con un polímero que pasa por un proceso de cadena cruzada que fue especialmente desarrollado. Por su bajo riesgo de incendio, este producto se puede utilizar en lugares donde el fuego puede representar un riesgo para la vida humana y la propiedad.
-
HLX-NEL - Sin halógenos
Las etiquetas HLX-NEL se fabrican con el mismo material estabilizado contra los rayos UV y de bajo riesgo de incendio que los HLX, con la diferencia de que se ensamblan en un formato de borde estrecho (NEL).
-
Etiquetas resistentes a las temperaturas altas HTCM-SCE-TP
Las etiquetas para cables HTCM-SCE-TP están diseñadas para ofrecer flexibilidad en la identificación de alambres y cables, particularmente en entornos agresivos, como aplicaciones del sector de las aeronaves, el ejército, los satélites y los semiconductores.
-
Etiquetas de grado militar en formato escalonado CM-SCE-TP
Las etiquetas para cables CM-SCE-TP se fabrican con un polímero que pasa por un proceso de cadena cruzada especialmente desarrollado. Estas etiquetas de grado militar son resistentes a muchos fluidos, lubricantes y solventes que se utilizan en diversas industrias.