Cuando hablamos de un conector circular, nos referimos a un conector eléctrico cilíndrico de varios pines que contiene contactos que alimentan dispositivos eléctricos y transmiten datos o señales eléctricas. Los conectores circulares están diseñados para tolerar entornos difíciles y transmitir datos de manera confiable y están adem'ás equipados con una interfaz y una carcasa circular que permiten conectar y desconectar la señal, la alimentación y los circuitos ópticos con facilidad y rapidez sin el uso de herramientas de acoplamiento, como las llaves dinamométricas. Los contactos suelen están rodedos por una carcasa de material compuesto o metálico e incrustados en material aislante para mantenerlos alineados y se emparejan, por lo general, con un cable, lo que los hace resistentes en particular contra la desconexión por accidente o la interferencia del medio ambiente. Los conectores circulares de TE Connectivity son soluciones robustas y de rendimiento confiable en una amplia variedad de aplicaciones medioambientales rigurosas; por ejemplo, la industria aeroespacial, la radiodifusión, las fuerzas armadas y la seguridad, así como en otras industrias, como electrónica, energía, industria general, instrumentación, ciencias médicas y transporte.
CONECTORES CIRCULARES Y CONTACTOS PARA CONECTORES
En la aviónica, nuestra robusta línea de conectores y componentes circulares MIL-SPEC, tiene capacidad para transmitir datos de hasta 10 Gb/s de manera confiable a través de plataformas de conectores que han sido probadas y cuentan con alta resistencia a las vibraciones y las temperaturas extremas. En los sistemas de infoentretenimiento de las aerolíneas, los conectores circulares se utilizan para enlazar circuitos eléctricos y ópticos con modelos ligeros y pequeños. En el tren de aterrizaje y los motores de las aeronaves, los conectores circulares especializados establecen una conexión de alta confiabilidad sellada contra la humedad y los productos químicos. Para las maquinarias industriales, los conectores circulares cuentan con carcasas robustas y protección contra la tensión para la resistencia contra impactos, choques y vibraciones, a fin de evitar que la conexión se dañe. En aeronaves, plataformas de perforación en alta mar y plantas de producción, TE Connectivity puede proporcionar soluciones de conectores circulares que están diseñadas para tus necesidades.