Los conectores de alimentación están diseñados para conectar alimentación de manera confiable, proporcionando un suministro y distribución eficientes en equipos de comunicaciones que utilizan entre 5 y 1000 amperios. Fabricados para aplicaciones alimentadas por CC y CA, estos tipos de conectores de alimentación ofrecen muchas configuraciones: nuestro conector RAPID LOCK es un reemplazo de conexión / desconexión rápida de un solo polo para la conexión de agarraderas; nuestro MULTI-BEAM XL es un conector altamente versátil y acoplable a ciegas con alta fiabilidad y alta densidad de corriente.
Fabricamos una amplia cartera de conectores de alimentación, incluidos conectores de barra colectora para la distribución de energía, así como interconexiones de fuentes de alimentación, conectores de cable a placa y conectores de alimentación de placa de bus común. Nuestros conectores de alimentación están disponibles tanto para aplicaciones de baja potencia como de alta potencia, con algunos conectores de alimentación capaces de transportar hasta 500 A.
Nuestros contactos sólidos están integrados en la mayoría de nuestros conectores DEUTSCH para aplicaciones aeroespaciales, de defensa y marinas. Estos contactos están diseñados para aplicaciones estándar de hasta 200 °C y pueden ayudar a soportar temperaturas más altas y restricciones de vibración superiores de hasta 260 °C para aplicaciones de motores. Nuestros contactos reúnen los requisitos de la norma EN3155 o para estándares específicos del cliente, como los requisitos ESC o ABS.
Flexibilidad de conexión de alimentación
En electrónica de consumo, un conector de alimentación conecta una batería dentro de un dispositivo portátil, mientras que el conector de llave de alimentación de 5 mm conecta el voltaje de línea a la placa de control de un electrodoméstico. Con los conectores de alimentación de TE, obtiene la flexibilidad para entregar diseños superiores con una integridad de señal confiable y de alta densidad a velocidades de datos superiores.
Líneas de productos destacados
-
Conectores de alimentación económica
Basada en la versión EP probada, la nueva y avanzada línea EP II ofrece beneficios adicionales.
-
Conectores circulares de plástico
Los conectores circulares de plástico (CPC) de TE permiten a los ingenieros diseñar productos resistentes de forma rápida y asequible mediante una gama versátil de opciones de potencia y señal.
-
Conectores universales MATE-N-LOK
La carcasa universal del conector MATE-N-LOK cuenta con polarización positiva.
-
Conectores de servicio pesado
Conectores de servicio pesado para uso en entornos hostiles que cubren grados de protección de hasta 69 k de IP, con capacidad nominal de corriente de 10 A a 250 A y hasta 216 contactos.