Un sensor de presión es un dispositivo que detecta la presión y la convierte en una señal eléctrica donde la cantidad depende de la presión que se aplica. TE Connectivity diseña y fabrica sensores de presión que van desde el elemento de detección hasta el empaquetado del sistema para entornos difíciles. Nuestra línea de sensores de presión estándares y personalizados, desde componentes en el nivel de placa hasta transductores totalmente amplificados y empaquetados, nos coloca como empresa líder en la industria. Sustentados por sistemas microelectromecánicos (SMEM) piezorresistivos y tecnología de galgas extensométricas de silicio (Microfused, Krystal Bond), nuestros sensores miden desde menos de una pulgada de columna de agua (<1.25 mbar) hasta 100K psi (7K bar).
Aplicaciones de los sensores de presión
El diseño sofisticado y las técnicas de fabricación avanzadas crean soluciones confiables y rentables para aplicaciones médicas, climatización y refrigeración, todoterreno, equipos pesados, zonas de riesgo e industriales en general. Fabricamos uno de los sensores de presión más compactos y de menor consumo de energía del mundo para aplicaciones de altímetro o NAV. Nuestros sensores están acondicionados por señal, calibrados sobre temperatura e incluyen salidas digitales o analógicas.