![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/snap-action-switches-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Interruptores de acción rápida con varios estilos de actuador
Un interruptor de acción rápida es un interruptor mecánico que envía una transferencia rápida de contactos de una posición a otra. Los interruptores de acción rápida de TE vienen en una variedad de estilos de actuadores y opciones de montaje. Nuestra oferta de productos de acción rápida abarca desde estilos en miniatura hasta interruptores con clasificación IP y productos estándares.
Buscar por tipo y elemento
Selección de interruptores de acción rápida
Un interruptor de acción rápida es un interruptor mecánico que envía una transferencia rápida de contactos de una posición a otra. Los estilos de actuadores son actuadores de palanca que pueden ser rectos o moldeados; un actuador de pulsador, a veces llamado de estilo émbolo; y un actuador estilo rodillo que puede ser un rodillo real o simulado. También conocidos como microinterruptores, los interruptores de acción rápida pueden ser de contacto momentáneo o mantenido y vienen en estilo subminiatura, miniatura y estándar. Por lo general, están compuestos de termoplásticos, plásticos o metales. Los interruptores de acción rápida son útiles en situaciones en las que es necesaria una apertura o cierre rápido de un circuito, como el botón del mouse o una configuración del dispositivo.
Aplicaciones selectas
Interruptores de acción rápida
INTERRUPTORES DE ACCIÓN RÁPIDA DE ALTA CORRIENTE DE LA SERIE ALCOSWITCH HCP
La serie HCP de interruptores de acción rápida de alta corriente de TE Connectivity ofrece flexibilidad a través de varias combinaciones de estilos de palanca en un interruptor de corriente nominal más alta. Las nuevas opciones de corriente incluyen versiones de 10, 16, 20 y 26 amperios. Estos interruptores están diseñados para convertir una acción mecánica en eléctrica. Esto los hace muy adecuados para aplicaciones como electrodomésticos y automatización de fábricas, así como otros usos domésticos e industriales. Los interruptores de acción rápida de TE están diseñados para tamaños estándar de la industria, lo que los hace extremadamente adecuados para usarlos en diseños existentes. Se ofrecen con varios estilos de contacto para facilitar la flexibilidad
Característica principal
- Los contactos robustos y el diseño interno permiten una mayor capacidad de transporte de corriente
- Orificios de montaje que cumplen con las normas de la industria para adaptar interruptores ya existentes
- Múltiples estilos de actuador para mayor flexibilidad de diseño y aplicación