Aprovechamos nuestra experiencia
Nuestro paquete de diseño asistido por computadora HarnWare le ofrece una base de datos de más de 100.000 productos TE que le permiten hacer dibujos de conjuntos de arneses de cables, listas de piezas y esquemas de cableado de alta calidad.
Defina, diseñe, entregue. Nuestro software HarnWare es un sistema de software asistido por computadora fácil de usar que le permite emplear nuestra amplia gama de productos para diseñar arneses para todas las aplicaciones. Únase a los 400 usuarios en 30 países que utilizan la base de datos de más de 100.000 productos de TE para hacer dibujos de conjuntos de arneses de cables de alta calidad y generar documentación completa de la fabricación. Desde el concepto hasta la realidad, el software HarnWare le brinda el poder de ofrecer soluciones completas de arneses.
Presente rápidamente los arneses en la producción
La producción eficiente de los arneses depende de dibujos claros y confiables. Toda la información necesaria para fabricar el arnés se incluye en el diseño del arnés en HarnWare. Las listas de materiales y equipos, así como las instrucciones recomendadas de preparación y montaje para las piezas del arnés, se pueden obtener del sistema del software HarnWare, lo que le permite a un ingeniero de producción presentar rápidamente el arnés en la producción.
Prototipos virtuales
Genere modelos en 3D a escala de componentes y arneses y dibujos de Visio a escala, incluidas placas de colocación de arneses, con nuestro sistema HarnVis de visualización de diseño de arneses en 3D. Haga clic en una pieza para acceder a información adicional sobre ella. Exporte estos prototipos virtuales desde el sistema HarnVis en forma de archivos IGES para su uso en otros sistemas CAD.


Cursos de capacitación
Ofrecemos una serie de cursos de capacitación para garantizar que aproveche al máximo nuestro software de diseño HarnWare. Se pueden organizar sesiones de capacitación personalizadas específicas para el cliente a pedido. Estos cursos se pueden impartir en los sitios de TE, en los sitios de los clientes o a través de la tecnología (Micorsoft Lync).
Uno de nuestros cursos más populares es la sesión de capacitación de 3 días que se celebra en nuestro sitio de Swindon (Reino Unido). Nuestros entrenadores profesionales y capacitados se asegurarán de que pueda utilizar el software a su máxima capacidad. En estas sesiones interactivas, los delegados utilizan todas las características y las funciones del software HarnWare para diseñar un arnés de ejemplo que integra diversos componentes y obtener una comprensión de cómo usar el sistema.
Montaje del arnés
Nuestros cursos de capacitación sobre el montaje del arnés con módulos dedicados a los componentes utilizados en cada paso del proceso, incluida la colocación de cables, la contracción de tubos y piezas moldeadas, y las terminaciones de adaptadores y conectores le brindarán los conocimientos para preparar y manipular los componentes correctamente para fabricar el arnés con rapidez.
Códigos de prácticas
La preparación adecuada de los componentes es fundamental a la hora de montar el arnés. En nuestros Códigos de prácticas, se ofrece orientación para todos los componentes de TE a fin de que pueda montar su arnés de forma rápida y correcta.
Preguntas frecuentes
Software HarnWare
P: ¿TE ofrece una versión de demostración de HarnWare?
R: No. En la actualidad, no hay ninguna versión de demostración de HarnWare disponible. Consulte los videos en este sitio web para obtener una descripción general de las capacidades de HarnWare. Póngase en contacto con su gerente de cuentas de TE para organizar una demostración en línea o en persona.
P: ¿TE tiene una planta de fabricación para la construcción de arneses?
R: Sí. Podemos construir arneses a partir de sus propios diseños o diseñar y construir arneses para usted.
P: ¿TE apoya a los clientes en el sitio con el diseño y la construcción del arnés?
R: Sí. Tenemos ingenieros que pueden apoyarlo en su propio sitio brindándole capacitación para el diseño y la instalación.
Características
- Amplia base de datos de componentes de TE
- Documentación completa de la fabricación
- Comparación de diseños
- Listado de Códigos de prácticas
- Biblioteca de piezas del usuario editable por los usuarios
- Exportación de listado de piezas
- Opción de importación de datos desde el software Microsoft Excel
Ventajas
- Promueve un enfoque de sistemas para elegir componentes, materiales y adhesivos
- Diseños más rentables
- Diseños y presupuestos que se realizan 20 veces más rápido
- Diseño más detallado y preciso con el uso de piezas preferidas