Diseñados para obtener más potencia en espacios más pequeños

Nuestras soluciones ELCON están diseñadas para ofrecer un rendimiento de energía confiable con baja resistencia. Nuestra cartera incluye nuestros miniconectores de alimentación ELCON, que ofrecen opciones de ajuste a presión y piezas de cola de soldadura originales, tamaños de posición múltiple, montaje en ángulo recto o vertical, así como contactos secuenciados y a prueba de contacto. Nuestras soluciones de alimentación de microcable a placa pueden proporcionar una alta corriente de hasta 12,5 A por pin en el espacio común de la industria de 3,0 mm.

  1. Conjuntos de cables y conectores ELCON Mini (inglés)

Las interconexiones de alimentación ELCON Mini de TE permiten una mayor flexibilidad de diseño con conectores en un montaje vertical y en ángulo recto, ajuste a presión y opciones de orificio pasante. Para facilitar el enrutamiento, los conjuntos de cables ELCON Mini están disponibles en diseños estándar de sujetador de metal o de lengüeta de plástico. Junto con su interfaz de baja resistencia y altamente fiable, las interconexiones de alimentación ELCON Mini de TE ayudan a promover un alto nivel de confianza en el rendimiento del sistema.

Las imágenes a continuación son representativas y podrían no mostrar una imagen real del producto