Estos tipos de sistemas de conectores se montan o procesan en una placa de circuito impreso (PCB). Nuestra amplia cartera de interconexiones de señal y alimentación incluye una gran variedad de conectores de tablero a tablero, de cable a placa o de cable a cable de alta densidad y de alta velocidad diseñados para el ensamblaje automatizado. Estos conectores proporcionan un rendimiento excepcional tanto en aplicaciones de señalización diferencial de bajo voltaje (LVDS) como en aplicaciones DisplayPort integradas (eDP). Nuestros receptáculos de PCB permiten terminaciones de cable a PCB; nuestros grifos de placa PCB proporcionan energía a la PCB. Nuestro cable impreso flexible (FPC) es adecuado para cuando la pequeña separación de la línea central hace que las interconexiones de cable a placa más grandes no sean prácticas.
Explore los tipos de conectores de PCB más vistos
Inteligencia de señal con conectores de placa de circuito impreso
En aplicaciones industriales, de automatización y de electrodomésticos, nuestro sistema de interconexión AMPMODU proporciona una familia completa de conectores compactos y de alta calidad de cable a placa y de tablero a tablero diseñados para satisfacer de manera confiable y económica una gran variedad de requisitos de empaque e interconexión. En los aviones militares, nuestros conectores de placa de bus común proporcionan conexiones resistentes entre los componentes de los sistemas informáticos integrados. En dispositivos de consumo y equipos empresariales, nuestros conectores Common Termination (CT) y Mini CT proporcionan una solución económica de enrutamiento de cables para las necesidades de energía o señal. En estufas y hornos residenciales, este conector ofrece una conexión confiable a la placa de circuito impreso mediante máquinas semiautomáticas o automáticas. En dispositivos móviles y portátiles, nuestros contactos de dedo de resorte proporcionan conexiones a tierra y de alimentación de bajo voltaje. En servidores y enrutadores, nuestro conector STRADA Whisper funciona con un ruido extremadamente bajo, una pérdida mínima de inserción y poco o ningún desvío, lo que permite flexibilidad de diseño y un alto margen de diseño. Con nuestros conectores de placa PCB, obtiene la flexibilidad de personalizar diseños y ampliar el ancho de banda en un empaque resistente que lo ayuda a resolver de manera confiable sus desafíos de conectividad únicos.