![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/inductors-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Diseñado para circuitos robustos
Un inductor, también llamado choque o bobina, es un componente pasivo de dos terminales que por lo general consiste en un alambre de cobre aislado, que está enrollado en una bobina. La bobina se envuelve alrededor de un núcleo de material que puede ser magnético o no. Muchos inductores, a veces conocidos como inductores de núcleo de ferrita, tienen un núcleo ferromagnético de hierro o ferrita que está diseñado para aumentar el campo magnético y, como resultado, la inductancia. Otros inductores, conocidos como de núcleo de aire, tienen un núcleo no magnético, por lo general de plástico, cerámica o solo aire. Las bobinas de núcleo de aire tienen menor inductancia que las de núcleo ferromagnético, pero a menudo se utilizan a altas frecuencias porque están prácticamente libres de pérdidas de energía, también conocidas como pérdidas de núcleo, que ocurren en los núcleos ferromagnéticos y aumentan con la frecuencia.
A medida que la corriente eléctrica fluye a través de la bobina, el inductor almacena la energía temporalmente en el campo magnético. Cuando la corriente cambia, el campo magnético induce una fuerza electromotriz (voltaje) en el conductor que se opone al cambio en la corriente que lo creó, eliminando cualquier onda en el flujo de corriente. Los inductores, así como los capacitores y las resistencias, son uno de los tres elementos pasivos para circuitos lineales que componen los circuitos electrónicos.
Los inductores se utilizan en dispositivos electrónicos y energía eléctrica para aplicaciones. Esto incluye aplicaciones diseñadas para silenciar, bloquear o filtrar ruidos de alta frecuencia en circuitos eléctricos, almacenar y transferir energía en convertidores de potencia, adaptación de impedancias y fabricación de osciladores sintonizados o circuitos LC. Los inductores se utilizan en gran medida en equipos de corriente alterna (CA), en particular en equipos de radio.
Los choques, un tipo de inductor, se utilizan en equipos de radio para bloquear la CA a la vez que pasa la corriente continua (CC). Los inductores se utilizan con capacitores para hacer circuitos que sintonizan receptores de radio y TV, así como en filtros electrónicos para separar señales que tienen diferentes frecuencias.
Tipos de inductores
Inductores de baja frecuencia
Descripción general del producto
Los inductores de baja frecuencia se crean como transformadores y tienen núcleos hechos de acero eléctrico que están laminados para ayudar a prevenir las corrientes de Foucault. Para los núcleos que están por encima de las radiofrecuencias, se utilizan ferritas blandas porque no causan altas pérdidas de energía a altas frecuencias, que son típicas de las aleaciones de hierro. Los inductores están disponibles en muchas formas. Algunos tienen un núcleo ajustable que hace posible el cambio de inductancia. Los inductores diseñados para bloquear frecuencias muy altas se pueden hacer ensartando una cuenta de ferrita en un cable.
Inductores pequeños
Descripción general del producto
Los inductores pequeños se pueden grabar de manera directa en una PCB haciendo el trazado en un patrón en espiral. Estos inductores utilizan un núcleo plano. Al utilizar el mismo proceso que se utiliza para hacer conexiones, se pueden construir inductores pequeños en circuitos integrados. Dado que los inductores de núcleo solo permiten inductancias y disipación de potencia bajas, en la actualidad solo se utilizan para circuitos RF de alta frecuencia.
Inductores blindados
Descripción general del producto
Los inductores blindados se utilizan en sistemas de regulación de energía, iluminación y otros sistemas que requieren entornos operativos de bajo ruido. Estos pueden estar blindados parcialmente o por completo. El empleo de bobinas de inducción reduce la posibilidad de diafonía en circuitos de telecomunicaciones.
Inductores miniatura de potencia
Descripción general del producto
Los inductores miniatura de potencia SMD de TE Connectivity están diseñados con núcleos de ferrita especiales para mayor rendimiento y confiabilidad. Se ofrecen en dos versiones: 3627 para baja resistencia de CC y 3627 C para baja resistencia de CC y alta capacidad de corriente con funciones de alta impedancia, lo que los convierte en una buena opción para utilizarse como bobina de choque.
Inductor de chip multicapa de grado automotriz - Serie tipo 3655
TE Connectivity presenta sus inductores de chip multicapa de grado automotriz. Los inductores de la serie 3655 están diseñados con una estructura de cerámica monolítica con pérdida mínima y electrodos metálicos de alta conductividad. Los inductores también están diseñados para un rendimiento de alta frecuencia y cumplen con la norma AEC-Q200. Están disponibles en dos tamaños.
Característica principal
- Alta durabilidad con carga máxima
- Útil para aplicaciones que requieren alta impedancia
- Cumple con los requisitos AEC-Q200 y se puede utilizar en la industria automotriz
- Capacidad de tolerancia a altas vibraciones
- Nivel de sensibilidad a la humedad – MSL2
- Alta frecuencia autorresonante y rendimiento de alta frecuencia
- Estructura de cerámica monolítica con pérdida mínima