Terminales FASTON para velocidad, confiabilidad y bajo costo por línea
Durante más de 60 años, FASTON ofrece velocidad de aplicación, confiabilidad uniforme y bajo costo por línea, lo que hace que los productos FASTON sean una opción adecuada para aplicaciones que van desde electrodomésticos y automóviles hasta equipos informáticos y periféricos, controladores industriales, equipos de prueba y equipos de telecomunicaciones. Nuestra cartera FASTON consta de dos partes de acoplamiento: el receptáculo y la lengüeta. Nuestra cartera FASTON incluye terminales Ultra-Fast, Ultra-Fast Plus y Ultra-Pod totalmente aislados y terminales FASTON diseñados para conexiones rápidas.
Características del producto
Terminales FASTON
- Aislados y sin aislamiento
- Configuraciones rectas y de bandera
- Receptáculos para aliviar la tensión
- Varias opciones de revestimiento
- Soluciones de conectores Positive Lock
- Soluciones de alta temperatura
- Herramientas de aplicación
Los terminales FASTON están disponibles en latón y bronce fosfórico que se pueden revestir con estaño o plata. La línea también incluye una selección de lengüetas y receptáculos de acero niquelado. Ciertos productos están disponibles en preestaño o revestidos en estaño. El revestimiento de estaño es la electrodeposición de estaño sobre el metal base sobre toda la superficie del terminal después de la fabricación del terminal. El revestimiento preestaño es el revestimiento de estaño en metal base antes de la fabricación que produce metal base expuesto en las áreas del borde terminal después del estampado.
Los receptáculos FASTON están disponibles en configuraciones rectas y de bandera y vienen en una variedad de tamaños. Estos están diseñados numéricamente por un número de serie que corresponde al ancho de la lengüeta de acoplamiento. Las extensiones recientes a la línea de productos incluyen una gama ampliada de terminales de baja fuerza de inserción, terminales de alta temperatura y terminales de bajo perfil.
Las especificaciones de engarzado controladas con precisión para cada terminal FASTON permiten que todas las conexiones funcionen según lo especificado. Los bajos costos por línea se derivan de los bajos costos iniciales del producto, las altas velocidades de aplicación y los ensamblajes enchufables de la terminación terminada.
El proceso de alivio de tensión es exclusivo de las conexiones rápidas de TE y se usa más comúnmente en la producción de los receptáculos designados como línea principal, incluidos los receptáculos Ultra-Fast, Ultra-Fast Plus FASTON y PIDG. La tensión se introduce en la aleación de cobre o en los terminales de acero durante el proceso de estampado. Cuando se forma una tira de metal en el receptáculo, el material se deforma más allá de su límite elástico para darle su nueva forma. Esta operación de formación deja una tensión residual en la estructura del grano.
Las orientaciones y magnitudes de los esfuerzos de formación son complejas, pero pueden existir en la misma dirección que la carga aplicada. Por lo tanto, las tensiones residuales pueden reducir la fuerza necesaria para abrir el receptáculo durante la inserción de la lengüeta. El alivio de tensión del terminal restaura las propiedades elásticas del resorte y mejora el rendimiento del receptáculo al reducir las tensiones residuales. Después de aliviar la tensión, el receptáculo se resiste a abrirse cuando se inserta una lengüeta, especialmente cuando situaciones de acoplamiento difíciles o incómodas pueden causar abuso mecánico.
Línea de productos
Receptáculos y lengüetas
- Receptáculos de bandera: los receptáculos de bandera son una terminación confiable para aplicaciones donde el espacio es un factor crítico. Estos receptáculos tienen una lengüeta de acoplamiento que es un ángulo recto con respecto al eje del conductor.
- Receptáculos rectos: los receptáculos rectos se crean con o sin aislamiento. Los receptáculos con aislamiento tienen diámetros de 0,040-0,230.
- Lengüetas de engarce de cable: estas lengüetas están diseñadas específicamente para empalmes de línea y otras aplicaciones especiales. Las lengüetas de engarce de cable se pueden aplicar al cable de 22-14 AWG con terminación de engarce “F” y tienen soporte de aislamiento.
- Lengüetas de placa de circuito impreso: diseñadas para la inserción de orificios de PCB y la fijación permanente a través de soldadura.
- Lengüetas montables a tablero: disponibles en todas las series. El proceso de montaje para las lengüetas de la placa utiliza remaches o tornillos a través de orificios de pernos. TE ofrece lengüetas montables a tablero en configuraciones de 90 grados y versiones en ángulo.
- Acción de bloqueo y área de contacto: diseñado para aumentar las superficies de contacto y bloquear las lengüetas y los receptáculos a la profundidad de inserción adecuada para una retención firme.
60
250°C
Productos nuevos
-
Receptáculos FASTON de línea estándar
Innovación de interfaz de receptáculo a lengüeta y de cable a receptáculo para receptáculos rectos y de bandera de las series 187 y 250
-
Receptáculos FASTON serie 4.8 (187) para lengüetas de grosor múltiple
Los receptáculos FASTON serie 4.8 se acoplan con lengüetas de 0,5 o 0,8 mm (0,020 o 0,032 pulgadas) de grosor.
-
Receptáculo FASTON en miniatura serie 250
El receptáculo FASTON compacto y recto serie 250 encaja donde muchos otros no encajan
Materiales y acabados
Terminales FASTON
- Bronce fosfórico: se utiliza en aplicaciones donde el latón normalmente se corroería, como el amoníaco.
- Latón: se utiliza con frecuencia cuando las aplicaciones tienen condiciones ambientales óptimas.
- Revestimiento de acero niquelado: permite conexiones fiables a altas temperaturas. Apto para aplicaciones de electrodomésticos.
- Revestimiento de latón/plata y bronce fosfórico las conexiones revestidas en plata permiten la temperatura de funcionamiento más alta y una mayor capacidad de carga de corriente corroída. Adecuado para el amoníaco.
- Revestimiento de latón/estaño y bronce fosfórico: el revestimiento en estaño del receptáculo y la lengüeta mejora el funcionamiento a temperaturas más altas y, además, ayuda a proteger la conexión contra la corrosión.
Fuerzas para la extracción por engarce: resistencia a la tracción
La máxima resistencia a la tracción del cable a la conexión del terminal no garantiza un rendimiento eléctrico confiable. Se recomienda un compromiso aceptable entre la máxima resistencia a la tracción y la estabilidad eléctrica. Normalmente, la resistencia a la tracción es mucho mayor que la fuerza requerida para desconectar la lengüeta del receptáculo; por lo tanto, no se encuentran dificultades ni peligros.
Las fuerzas que se muestran para la prueba de extracción por engarce representan la fuerza mínima requerida para separar el cable del terminal engarzado en un eje paralelo a la dirección de salida del cable del contacto. Esta fuerza no incluye la fuerza de retención del engarce de aislamiento (si corresponde).
Fuerzas para la prueba de extracción por engarce (especificación UL-310) | ||||
---|---|---|---|---|
Tamaño del cable | Fuerza mínima | |||
AWG | (mm2) | libras | N | |
22 | 0.32 | 8 | 36 | |
20 | 0.52 | 13 | 58 | |
18 | 0.82 | 20 | 89 | |
16 | 1.3 | 30 | 133 | |
14 | 2.1 | 50 | 223 | |
12 | 3.3 | 70 | 311 | |
10 | 5.3 | 80 | 356 |
Herramientas relacionadas
Ofrecemos una línea completa de herramientas de aplicación diseñadas específicamente para nuestros terminales FASTON. Esta herramienta ofrece dimensiones de engarzado que se controlan con precisión para que todas las conexiones tengan un rendimiento idéntico.