Antenas robustas para exteriores

Las antenas para exteriores requieren niveles más altos de clasificación o de protección contra el medio ambiente. Están reforzadas para resistir los efectos adversos del viento, la lluvia, el hielo, el calor, las vibraciones, el polvo y otros factores que no suelen tenerse en cuenta en interiores.

Las antenas para exteriores tienen una amplia gama de usos y fines, tales como la conectividad LAN inalámbrica en exteriores y la comunicaciones de largo alcance con antenas de alta ganancia. El tipo de antena se determina en gran medida por su finalidad o aplicación. Por ejemplo, para las comunicaciones que se efectúan a menos de un metro de distancia se pueden utilizar antenas para exteriores pequeñas, mientras que las que requieren kilómetros o millas de alcance necesitarán una solución con una ganancia mucho mayor. Nuestra gama de antenas para exteriores tiene una solución para la mayoría de las aplicaciones, desde pequeñas antenas omnidireccionales para conectividad local hasta antenas Yagi o log periódicas de alta ganancia. 

Productos destacados

Tipos de antenas para exteriores

Conectividad WLAN para exteriores


Un sistema WLAN para exteriores hace posible comunicaciones rápidas y seguras, incluso fuera de un local o edificio, lo que puede beneficiar a muchos entornos laborales o concurridos. Un ejemplo de este entorno laboral es un puerto marítimo. En este caso, se requiere conectividad en una zona grande y se lleva a cabo una constante transferencia de datos desde y hacia barcos, vehículos y mercancías. Se pueden utilizar varias antenas para establecer esta red, desde las omnidireccionales de estación base hasta las direccionales de panel.


Redes celulares privadas


Con la apertura o disponibilidad del servicio de radio de banda ancha para ciudadanos (CBRS) las empresas han licenciado un pequeño segmento del espectro o frecuencia celular para crear redes celulares locales y privadas. CBRS es una solución de ancho de banda rápida y muy segura por medio del uso de frecuencias celulares. Entre las soluciones de antena se encuentran las pequeñas antenas omnidireccionales para comunicaciones de corto alcance, las omnidireccionales de estación base para comunicaciones de alcance medio y las Yagi de alta ganancia y altamente direccionales que pueden proporcionar una solución de alcance extremadamente largo.

Las imágenes a continuación son representativas y podrían no mostrar una imagen real del producto