Cables de control y para sensor
Los cables para sensor personalizados de TE Connectivity están diseñados para tolerar altas temperaturas, en la presencia de aceite, y resisten la abrasión y la flexión constante. Asimismo, nuestros cables de control y para sensores de motor ahorran espacio y son fáciles de utilizar.
Componentes personalizados para aplicaciones en entornos difíciles. Nuestra amplia gama de componentes, opciones de blindaje y materiales de recubrimiento dan lugar a cables para sensor de motor diseñados a medida y cables de longitud estándar, con o sin blindaje, para los fabricantes de arneses y sensores.
Los cables son compatibles con el proceso de pelado, prensado y sobremoldeo de alta velocidad.
También fabricamos cables para ABS y ECU, infoentretenimiento y aplicaciones de datos de alta velocidad. Los cables de control y para sensor se manejan con más facilidad, ahorran espacio y pueden sumergirse por completo en aceite caliente sin sufrir deterioro.
Tecnologías principales
Líderes en la industria de alambres y cables
- Raychem, de TE Connectivity, es pionero en la tecnología de cadena cruzada por radiación y uno de los principales proveedores en todo el mundo..
- Todas las principales líneas de productos de TE Connectivity utilizan fórmulas de aislamiento propias de la empresa, que han sido adaptadas para el rendimiento óptimo de cada especificación.
- Cuando en TE Connectivity se desarrolla un producto, este se prueba mucho más allá de los límites de las especificaciones internacionales y las de los OEM, para garantizar que no sólo superará las expectativas de servicio, sino que el proceso e instalación se llevarán a cabo con facilidad.
- TE Connectivity utiliza las técnicas de fabricación más avanzadas que garantizan la calidad uniforme de los productos.
- TE Connectivity proporciona extensos lineamientos para el manejo de los productos, y el experto personal de asistencia técnica está disponible para responder a cualquier duda.
Características
- Temperatura de funcionamiento continua de -40 °C a +150 °C (3000 horas): (cables estándares y personalizados).
- Temperatura de funcionamiento continua de -40 °C a +200 °C (3000 horas): (cables estándares y personalizados).
- Variedad de conductores, pantallas y recubrimientos para las aplicaciones más exigentes.
- Opciones de blindaje que incluyen trenzado de cobre desnudo, con alambre de continuidad y optimizado con características superiores de impedancia de transferencia de superficie, y hoja de aluminio con alambre de continuidad.
- Opciones de material de recubrimiento para alta flexibilidad y excelente protección mecánica.
- Diseñado para pelado y sobremoldeado.
- Variedad de tamaños de cable.
Productos afines
-
Cable principal: T6 (200 °C)
El cable primario T6 de TE Connectivity y el avanzado aislamiento de fluoropolímero de cadena cruzada por radiación de Raychem ofrecen un excepcional rendimiento a altas temperaturas y resistencia a los daños en superficies calientes. Las características mecánicas también hacen posible que TE Connectivity produzca cables de pared delgada, para ahorrar espacio y peso y eliminar la sobreprotección.
Ventajas
- Variedad de componentes y materiales de recubrimiento para satisfacer requisitos exigentes.
- Compatible con máquinas de sobremoldeo de alta velocidad y alta temperatura.
- Resistencia a oscilaciones a altas temperaturas sin derretirse.
- Aislamientos duraderos y resistentes con un rendimiento mecánico y de abrasión excepcional.
- Cables pequeños que facilitan el manejo y ahorran espacio.
- La experiencia de EMC para encargarse de todos los problemas de detección y compatibilidad.
- Compatible con equipos de manejo de cables utilizados en fábricas de arneses.
- Los cables T6 tienen la capacidad de sumergirse por completo en aceite caliente sin deterioro.