Este tipo de dispositivo está diseñado para optimizar la integridad de la señal en aplicaciones con espacio interno limitado. Fabricadas con materiales que van desde plásticos moldeados hasta aleaciones fundidas a presión, nuestras carcasas de conectores rectangulares están diseñadas para conexiones confiables de cable a cable y de cable a placa. Nuestra cartera ofrece diferentes capacidades nominales y tamaños, con o sin funciones de bloqueo. Los cabezales verticales están disponibles con clavijas de polarización y orificios de drenaje opcionales y ofrecen una versión de acoplamiento ciego. Los cabezales de ángulo recto ofrecen bridas de montaje con tornillo opcionales.
Diseñado para un rendimiento resistente
En aeronaves comerciales, los conectores ARINC 600 proporcionan conectividad modular y confiable para equipos de aviónica críticos de vuelo, mientras que nuestros conectores de módulo único DMC-M permiten una conectividad de instalación sin herramientas compatible con EWIS para equipos en cabina, como controles industriales de sistemas de entretenimiento a bordo. Nuestros conectores VAL-U-LOK con garantía de posición terminal (Terminal Position Assurance, TPA) ayudan a proteger contra un contacto que retrocede fuera de su cavidad cuando se somete a vibraciones, choques o fuerza de tracción. En lavavajillas y refrigeradores, nuestros conectores POWER TRIPLE LOCK están diseñados con enganche 3 en 1 para mejorar la confiabilidad de la conexión; estos ofrecen características ergonómicas para facilitar el ensamblaje. En los sistemas HVAC, nuestros conectores universales MATE-N-LOK ofrecen una amplia gama de opciones, incluidos los sellos y tienen una capacidad nominal de 600 VAC/VDC y 19 A. En centros de datos y equipos de red de alta velocidad, nuestro sistema de interconexión interna con cable Sliver proporciona un diseño de carcasa metálica altamente resistente en la jaula del conector para ayudar a resistir el tirón del cable, mientras que un sujetador activo proporciona seguridad de conexión adicional. Con la cartera de conectores rectangulares de TE, que incluye nuestros conectores de alta resistencia, de serie dinámica y RJ45, obtiene la durabilidad y confiabilidad de un producto diseñado para funcionar en los entornos más hostiles.