Facilidad de uso y flexibilidad al presionar un botón
Nuestra máquina para procesamiento de cable FFC es una unidad de ensamble semiautomática y eléctrica que utiliza diferentes sets de dados para remachar los contactos FFC alimentados por carrete en los cables FFC que se suministran de manera manual. La máquina remacha un número predefinido de contactos en el extremo del cable suministrado y se pueden omitir posiciones individuales del alambre durante la secuencia de montaje. El remachado FFC cuenta con aplicadores que se cambian de manera rápida y se intercambian para utilizarse en diferentes productos, y con una pantalla táctil de fácil manejo.
Remachado semiautomático para cable plano flexible (FFC) y cable de circuito impreso flexible (FPC) 300
Máquina de remachado semiautomática para cables FFC y FPC 300
Nuestra nueva máquina semiautomática de procesamiento y remachado para cables FFC y FPC es una nueva herramienta de alto rendimiento con control del proceso de calidad, compatibilidad y visualización de parámetros.
Ventajas principales:
- Nueva herramienta de alto rendimiento
- Control de calidad
- Máxima precisión
- Soporte técnico
Nuestro nuevo proceso de remachado hace posible controlar mejor la posición y la postura del terminal Nano MQS durante el proceso de remachado para evitar la asimetría. Al mismo tiempo, la deformación de la lámina de cobre del FPC se reduce durante el proceso de remachado, con lo que se logra una calidad estable. Esta nueva herramienta de alto rendimiento cuenta con un sistema de visualización inteligente, cumple con las normas internacionales y está siendo ampliamente adoptada en múltiples industrias. La nueva máquina de remachado semiautomática monitorea la altura y la fuerza del remache, y la inspección óptima automatizada (AOI); asimismo proporciona una mayor eficiencia general de los equipos (OEE). La visualización de parámetros da paso a una interfaz hombre-máquina (HMI) fácil de usar que resulta en menos tiempo de programación. También se puede programar el número de remaches requeridos. Se pueden omitir las posiciones individuales de los conductos.
Máquina de empalme de cable plano flexible (FFC) Mark IV
Máquina de empalme de cable plano flexible (FFC) Mark IV
Nuestra máquina de empalme de cable plano flexible (FFC) de alto rendimiento Mark IV proporciona garantía de calidad durante el prensado de empalmes para realizar las conexiones de lámina a cable en aplicaciones automotrices, de transporte industrial y comercial, y aeroespaciales, de defensa y marítimas.
- Herramienta de alto rendimiento
- Aseguramiento de calidad
- Diseños personalizados
Nuestra máquina de empalme de cable plano flexible(FFC) de alto rendimiento Mark IV proporciona garantía de calidad durante el prensado de empalmes para realizar las conexiones de lámina a cable en aplicaciones automotrices, de transporte industrial y comercial, y aeroespaciales, de defensa y marítimas.
Máquina de empalme de cable plano flexible (FFC) Mark II
Características
Para contactos y cables FFC
- Fuerza de remache de 15 kN
- Recorrido de prensa 40 mm (1.56 in.)
- Peso de 100 kg
- Diámetro del carrete de 610 mm (24 in.)
- Fuente de alimentación de 220/240 V, 50 Hz
- Velocidad de remachado de aprox. 3 contactos/s
- Medidas con carrete
Alt. × Anch. × Prof. (mm) = 1,200 × 1,200 × 600 - Programa distancias de 1.27 mm a 5.08 mm
- Se puede programar el número de pines y alinear el cable en la máquina
- Se pueden omitir las posiciones individuales de los alambres
- Los anchos procesables dependen del número de posiciones del conector y del contorno de la lámina
- Posible número de remaches: distancia de 5.08 mm = 18 remaches; distancia de 2.54 mm = 37 remaches; distancia de 1.27 mm = 74 remaches
- Otras distancias disponibles a pedido
Calentador infrarrojo de Waffle Iron modelo W350
Productos aplicados
- Módulos de empalme CTM para cable conductor plano
- Transiciones CTM para empalmar un cable conductor plano a un alambre redondo
- Obleas de conector MTC50 y MTC100 para cable conductor plano