Es practicamente imposible imaginar la tecnología moderna sin el uso de los detectores ópticos. En la medición de distancias, por ejemplo, esto funciona al utilizar la medición del tiempo de recorrido: la fuente de luz envía un impulso corto. A continuación, se mide a través de la reflexión el tiempo que tarda el haz de luz en viajar desde su fuente hasta el receptor y viceversa. Las mediciones por fase y triangulación con láser o LED son posibles tipos alternativos de medición. Otros sistemas, como los de sensores capacitivos (respuesta a la frecuencia de vibración) o los inductivos (respuesta a elementos metálicos) tienen una relevante limitación técnica: solo responden a objetos fabricados con ciertos tipos de materiales.
Características del producto
- Baja corriente oscura
- Diferentes opciones de empaquetado SMD o THD
- Embalajes específicos para entornos hostiles
- Soluciones personalizadas