Relés de temporización, control y protección de AGASTAT
Nuestra cartera AGASTAT incluye una amplia línea de relés industriales, relés electromecánicos resistentes y relés electrónicos de temporización, control y protección. Nuestros relés AGASTAT van desde temporizadores de conteo de pulsos hasta temporizadores patentados multimodo basados en microprocesadores, lo que representa más de 50 años de investigación y desarrollo en este campo especializado.
Características del producto
Relés AGASTAT
- Precisión y fiabilidad inigualables en un tiempo neumático, economía y fiabilidad sin precedentes en condiciones de funcionamiento severas.
- Los voltajes varían de 6 a 550 VCA/VCC y la sincronización varía de 0,1 segundos a 60 minutos.
- Los relés están disponibles en modelos de retardo de activación y desactivación con calificación comercial y nuclear.
- Amplia línea de relés de control de propósito general, retardo de tiempo y enganche magnético.
- Los relés giratorios MDR brindan buena durabilidad y excelente resistencia a golpes y vibraciones en aplicaciones especializadas. Los relés tienen una capacidad nominal de conmutación de hasta 10 amperios, de 4 a 24 polos, opción de enganche, y están disponibles en 2 tamaños (diámetros de 2-1/2 y 4 pulgadas). Los relés MDR también se ofrecen como grado comercial.