Remachado uniforme y de calidad

Nuestros aplicadores están diseñados para remachar una amplia variedad de terminales de TE Connectivity y de otros fabricantes. Además, están fabricados con aceros de alta calidad para herramientas, se procesan con máquinas CNC avanzadas para lograr tolerancias mínimas, son de alta repetibilidad y rápidos. Asimismo, tomando en cuenta los comentarios de nuestros clientes y las demandas del mercado, hemos innovado y mejorado el popular aplicador OCEAN para que sea más resistente, se instale o ajuste con mayor rapidez y sea incluso más preciso. Con base en el conocimiento y la experiencia adquiridos a lo largo de más de medio siglo de diseñar y de fabricar aplicadores y herramientas, TE Connectivity lleva el remachado de terminales a otro nivel con el nuevo aplicador OCEAN 2.0.

Búsqueda de aplicadores por número de referencia
¿En busca de un aplicador para terminales de TE Connectivity y de otras marcas?

60%

Mejor alineamiento del pistón y del conector

50%

Tiempos de configuración y de ajuste más rápidos

30%

Las herramientas tienen una vida útil más larga, según nuestros clientes

Aplicador OCEAN 2.0

Características y ventajas

  • Ajuste de la altura del remache sobre el alambre: proporciona un ajuste de 360° que ayuda a reducir errores y puede ajustar la altura de remache en incrementos de 1°
  • Tornillos de fácil acceso para configurar y ajustar el aplicador con mayor rapidez
  • Placa base sujetada con pines para evitar desalineación
  • Recubrimiento protector de nitruro en ciertos componentes
  • Los tornillos orientados hacia delante hacen posible un acceso más rápido y más práctico para realizar los ajustes sin tener que quitar el aplicador en algunas máquinas
Aplicador de alimentación externa OCEAN 2.0

Aplicador de alimentación externa

Leyenda

1. Perilla de ajuste

2. Disco para remachado de alambres

3. Perno de ajuste

4. Contador

5. Perilla para remachado del aislamiento

6. Remachadora de alambre

7. Remachadora de aislamiento

8. Placas de corte

9. Yunque

10. Disco de detención

11. Junta tórica

12. Pin de ajuste reversible para la altura del remache

13. Pistón

14. Carcasa

15. Dispositivo de frenado

16. Placas guía

17. Bloque de guía para tiras

18. Placa base

Aplicador de alimentación lateral OCEAN 2.0

Aplicador de alimentación lateral

Leyenda

19. Perilla de ajuste

20. Junta tórica

21. Perno de ajuste

22. Contador

23. Carcasa

24. Placa guía

25. Bloque de ajuste para guías

26. Dispositivo de frenado

27. Mecanismo de liberación de arrastre

28. Placa guía de tira frontal

29. Placa base

30. Yunque

31. Soporte de corte delantero

32. Disco de detención

33. Disco para remachado de alambres

34. Pin de ajuste reversible para la altura del remache

35. Pistón

36. Perilla para remachado del aislamiento

37. Remachadora de alambre

38. Remachadora de aislamiento

39. Depresor de corte

40. Dispositivo de corte movible

  1. Video sobre la remachadora OCEAN 2.0 (inglés)

En este video, descubrirás cómo TE Connectivity rediseñó su popular serie de remachadoras OCEAN para que sea más confiable, más rápida de instalar y más fácil de usar.

Alimentación mecánica

Alimentación neumática

Alimentación mecánica

El diseño de leva o rodillo produce una alimentación repetible. Ajuste independiente hacia adelante y hacia atrás.

Características estándar

  • Mejora significativa en repetibilidad
  • Mismo módulo para alimentación lateral y externa
  • Ajustes por una sola herramienta
  • El ajuste infinito de microalimentación incrementa 1 revolución = 0.7 mm

 

Ventajas 

  • Colocación precisa y repetible del terminal sobre el yunque
  • Ajuste independiente del recorrido hacia delante y hacia atrás
  • Ajustes un 50 % más rápidos en comparación con HDI o HDM

Alimentación neumática

Ajustes hacia adelante y hacia atrás y controles de flujo independientes, alimentación repetible.

Características estándar

  • Ajustes con una sola herramienta o sin herramientas
  • Mismo módulo para alimentación lateral y externa
  • Ajustes independientes hacia adelante y hacia atrás
  • Microalimentación frontal con ajuste gradual con intervalos de 0.04 mm
  • Longitud máxima de alimentación: 48.25 mm

 

Ventajas 

  • Ajuste independiente del recorrido hacia delante y hacia atrás
  • Accionamiento de velocidad ajustable
  • Accionamiento automático 
  • Ajuste con una sola herramienta o sin herramientas 
  • Ensamble de pistón y varilla de una sola pieza
  • Válvulas de escape internas 
Estilo Atlantic: se utiliza en América y Europa
  1. Cómo encontrar la remachadora adecuada para tu terminal (inglés)

Este video proporciona instrucciones sobre cómo usar TE.com para buscar las herramientas adecuadas para los terminales. La búsqueda de remachadoras se ilustra en este video a modo de ejemplo.

Spare Tooling

Nuestros clientes indican que el recubrimiento de cromo, los materiales especializados, las tolerancias de precisión y los acabados de superficie en espejo prolongan la vida útil de las herramientas en un 30 %.

60%

¿Sabías que la mayoría de los fabricantes de cables solo los producen el 60 % de las veces, ya que cambiar los aplicadores lleva mucho tiempo?