Un contactor eléctrico es, en esencia, un relevador para uso industrial y suele estar controlado por un circuito que tiene mucha menos potencia que un circuito conmutado. Si bien se considera un tipo especial de relevador, la diferencia principal entre un relevador y un contactor eléctrico es que este se utiliza en aplicaciones con mayor capacidad de carga de corriente, mientras que los relevadores se utilizan en aplicaciones con menos corriente. Nuestros contactores eléctricos suelen contar con un contacto normalmente abierto (NO) y pueden suprimir el arco que se produce cuando se interrumpen las corrientes del motor de servicio pesado. Los contactores pueden administrar corrientes de más de 5000 amperios y alta potencia de más de 100 kW. La aplicación más común de los contactores eléctricos es la carga de alta corriente. TE Connectivity cuenta con amplia capacidad en el diseño y fabricación de contactores para una amplia variedad de aplicaciones, como HVAC, fuentes de alimentación, locomotoras, control de ascensores y de motores, vehículos aeroespaciales y de defensa, vehículos híbridos, eléctricos y de pila de combustible, y sistemas de carga. Entre nuestras marcas de contactores eléctricos se encuentran algunos de los nombres más reconocidos en la industria de la conmutación de alto rendimiento, como Potter & BrumfieldHARTMANKILOVACPRODUCTS UNLIMITED.