Cumplimos los requisitos exigentes de los clientes militares actuales
Los kits de reparación de cables eléctricos de TE Connectivity (TE), que cumplen con la norma de Defensa 81-41, nivel J, brindan una reparación sin complicaciones de las formas de cables eléctricos gracias a diversas técnicas de reparación en caliente y en frío, ideales para reparaciones exigentes en el campo.
TE Connectivity ofrece una gama de kits de reparación de cables eléctricos que cumplen con los exigentes requisitos de los clientes militares actuales. Los kits están diseñados para reparar las formas de cables eléctricos con diversas técnicas de reparación en caliente y en frío. Estas permiten llevar adelante reparaciones donde el acceso final no es accesible para realizar reparaciones y no hay una fuente de calor disponible.
Descargue el folleto
Características principales
CAJAS
- Hechas de polipropileno de copolímero estructural de alto impacto (clasificación IP68)
- Norma de Defensa 81-41, nivel J
- Válvula de purga y sujetadores sin atascos
- El diseño garantiza que la tapa no se cerrará si se somete a un alto impacto
REPARACIONES
- Se requiere un nivel mínimo de habilidad
- Se incluye un kit de herramientas completo
- Soporte total al cliente/capacitación disponibles
- Repuestos fácilmente disponibles
Seleccione un producto para obtener más información
-
Kit de reparación del conector plano MTC
HRM/01-4102
-
Kit de reparación de cables eléctricos de aeronaves
MK-0015-100-COMPONENTCASE
-
Kit de reparación de cables eléctricos de aeronaves: estuche de herramientas
MK-0015-200-TOOL-KIT-CASE
-
Evaluación y reparación de daños en el campo de batalla, contacto de la caja 2
MK-0020-102-CONTACT2
-
Evaluación y reparación de daños en el campo de batalla, comp. del estuche del bus de datos
MK-0020-105-DATABUS
-
Evaluación y reparación de daños en el campo de batalla, estuche MTC
MK-0020-108-MTC