Terminales Termi-Foil para conexiones fiables y disipación de calor eficiente

Nuestros terminales Termi-Foil son reconocidos por su confiabilidad, peso ligero, precio económico, eficiencia de disipación de calor, resistencia del producto y aplicación rápida. Nuestra cartera de terminales TERMI-FOIL está disponible en una amplia gama de tamaños de cable a lámina y en tipos de grifos más grandes. Nuestros terminales de lámina están diseñados para tamaños de cable de 22 AWG a 8 AWG [0,3 a 8 mm2]. Los tipos más grandes están disponibles en longitudes de hasta 15 pulgadas [381 mm].

  1. La configuración para el remachado de terminales para cables (inglés)

En este video, se muestra cómo se logra la alineación correcta del terminal con la cámara EYE Check de TE Connectivity, que asiste en la configuración de la alimentación del aplicador y la alineación del terminal, y puede aumentar el tiempo de actividad de la máquina al eliminar los ajustes innecesarios durante la producción.